WebVisit 6 é a ferramenta de desenvolvimento para criação de visualizações web para todos os comandos com servidor web integrado. A versão Pro contém funções como listas de alarme, tendências, gerenciamento de usuários, saltos de URL e outras funções desejadas.
Software de visualização
Não interessa se na sala de controle, na área de produção ou diretamente na máquina – a automação eficiente necessita de uma visualização adequada e se baseia no software de visualização. Aposte em nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA. Esse software é adequado para cada aplicação: desde o painel tátil compacto até o PC industrial.
Licença de desenvolvimento para projetos Visu+.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive 3 clientes Web e função de Alarm Dispatcher sem limitação para dados I/O e variáveis em Skripting.
Licença runtime para Visu+, com uma restrição dos dados I/O e variáveis em scripting de 128 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+, inclusive funções Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundância e servidor OPC sem restrição de dados I/O e variáveis em scripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+, inclusive 2 clientes Web com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 256 Bytes.
Licença runtime para Visu+ inclusive as funções de redundância, Networking e Alarm Dispatcher com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 1024 Bytes.
Licença de driver para BACNET. Somente em conjunto com uma licença runtime Visu+ válida inclusive conexão de driver (Visu+ RT-D).
Licença runtime para Visu+ inclusive 5 WebClients e as funções de servidor OPC (DA & UA) e redundância com limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 2048 Bytes. Além disso, são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive as funções de redundância e Networking sem limitação de dados E/S e variáveis em escrita de script.