Licença runtime para Visu+ inclusive a função redundância e Networking, com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 2048 Bytes.
Software de visualização
Não interessa se na sala de controle, na área de produção ou diretamente na máquina – a automação eficiente necessita de uma visualização adequada e se baseia no software de visualização. Aposte em nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA. Esse software é adequado para cada aplicação: desde o painel tátil compacto até o PC industrial.
Licença runtime para Visu+ inclusive 3 WebClients com a limitação de 512 bytes para dados I/O e variáveis em scripting.
Licença runtime para Visu+ incl. 20 WebClients com uma limitação de 2048 bytes dos dados I/O e variáveis em scripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+ inclusive as funções Alarm Dispatcher sem restrição dos dados I/O e variáveis em scripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença Runtime para Visu+ inclusive 3 WebClients e a função Alarm Dispatcher com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 256 bytes.
Licença runtime para Visu+ inclusive as funções Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundância e 5 WebClients sem limitação dos dados I/O e variáveis em scripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, com restrição de 8192 Bytes para dados I/O e variáveis em Skripting.
Licença runtime para Visu+ inclusive a função Alarm Dispatcher e 1 WebClient com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 1024 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+, inclusive 3 clientes Web e as funções de Alarm Dispatcher e Alarm Statistics com uma limitação de dados I/O e variáveis em Skripting de 4096 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive a função de rede com limitação para dados E/S e variáveis na escrita de script para 128 bytes.