Licença runtime para Visu+ com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 64 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Software de visualização
Não interessa se na sala de controle, na área de produção ou diretamente na máquina – a automação eficiente necessita de uma visualização adequada e se baseia no software de visualização. Aposte em nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA. Esse software é adequado para cada aplicação: desde o painel tátil compacto até o PC industrial.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, sem restrição para dados I/O e variáveis em Skripting.
Licença runtime para Visu+, inclusive 10 clientes Web e Alarm Dispatcher sem limitação para dados I/O e variáveis em scripting.
Licença runtime para Visu+, inclusive 2 clientes Web com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 2048 Bytes.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive a função Networking sem limitação dos dados I/O e variáveis em Skripting.
Licença para o uso do "WebIQ Runtime" e do "WebIQ Designer" para AXC F 1152 (1151412) e AXC F 2152 (2404267). O software e outras informações podem ser encontrados em PLCnext Store em https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licença runtime para Visu+, inclusive 3 clientes Web e a função de redundância sem limitação dos dados I/O e variáveis em scripting.
Licença runtime para Visu+, inclusive 3 WebClients com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 4096 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+ inclusive funções Alarm Dispatcher e 3 WebClients com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 512 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença para o uso do "WebIQ Runtime" e do "WebIQ Designer" para AXC F 1152 (1151412) e AXC F 2152 (2404267). O software e outras informações podem ser encontrados em PLCnext Store em https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748