Licença runtime para Visu+, inclusive 3 clientes Web e as funções de Alarm Dispatcher e Alarm Statistics sem limitação de dados I/O e variáveis em Skripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Software de visualização
Não interessa se na sala de controle, na área de produção ou diretamente na máquina – a automação eficiente necessita de uma visualização adequada e se baseia no software de visualização. Aposte em nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA. Esse software é adequado para cada aplicação: desde o painel tátil compacto até o PC industrial.
Licença runtime para Visu+ inclusive a função de servidor OPC (DA & UA) com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 4096 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
VISU+ 2 Update variante de produto do Visu+ 1.x para 2.x para licença de desenvolvimento e licenças de tempo de funcionamento.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive 3 clientes Web e a função de Alarm Dispatcher com uma limitação dos dados I/O e variáveis em Skripting de 512 Bytes.
Licença de atualização de WebVisit 5 Basic para WebVisit 6 Basic