Licença runtime para Visu+, inclusive 2 clientes Web e as funções Alarm Dispatcher sem restrição dos dados I/O e variáveis em scripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Software de visualização
Não interessa se na sala de controle, na área de produção ou diretamente na máquina – a automação eficiente necessita de uma visualização adequada e se baseia no software de visualização. Aposte em nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA. Esse software é adequado para cada aplicação: desde o painel tátil compacto até o PC industrial.
Licença runtime para Visu+ inclusive 10 WebClient e as funções Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, redundância sem limitação dos dados I/O e variáveis em scripting. Além disso, são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+, inclusive 2 clientes Web com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 512 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+ inclusive as funções Alarm Dispatcher sem restrição dos dados I/O e variáveis em scripting. Além disso, são possíveis 16 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+ inclusive 2 WebClient e as funções Alarm Dispatcher e Networking com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting para 4096 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive 1 cliente Web com uma restrição para dados I/O e variáveis no roteiro de 2048 Bytes.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, com restrição de 256 Bytes para dados I/O e variáveis em Skripting.
Licença runtime para Visu+ inclusive 1 WebClient com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 512 Bytes.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive 1 WebClient com limitação dos dados E/S e variáveis em escrita de script de 512 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de aplicativos.
Licença runtime para Visu+, inclusive 3 clientes Web e as funções de Alarm Dispatcher e Alarm Statistics sem limitação de dados I/O e variáveis em Skripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.