Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive 10 clientes Web e as funções de Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundância sem restrição dos dados I/O e variáveis no roteiro. Além disso, são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Software de visualização
Não interessa se na sala de controle, na área de produção ou diretamente na máquina – a automação eficiente necessita de uma visualização adequada e se baseia no software de visualização. Aposte em nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA. Esse software é adequado para cada aplicação: desde o painel tátil compacto até o PC industrial.
Licença runtime para Visu+ inclusive as funções Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, OPC Server (DA & UA), Networking e 3 WebClients sem limitação dos dados I/O e variáveis em scripting.
Licença runtime para Visu+ sem limitação dos dados I/O e variáveis em scripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, com restrição de 128 Bytes para dados I/O e variáveis em Skripting.
Ambiente de desenvolvimento para todos os painéis táteis com Runtime integrado do software de visualização Visu+.
Licença runtime para Visu+ inclusive funções Alarm Dispatcher, servidor OPC (DA e UA) e Alarm Statistics com uma restrição de dados I/O e variáveis em scripting para 1.024 Bytes. Além disso, são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+ inclusive a função Alarm Dispatcher e 2 WebClients sem limitação dos dados I/O e variáveis em scripting.
Licença runtime para Visu+ com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 1024 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+ inclusive 3 WebClients e a função Alarm Dispatcher com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 128 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+ com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 512 Bytes. Além disso são possíveis 16 conexões diretas de drivers.