VISU+ 2 RT-D UNLTD ANAR WEB10 - Software de visualização
1502763

Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive 10 clientes Web e as funções de Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundância sem restrição dos dados I/O e variáveis no roteiro. Além disso, são possíveis 2 conexões diretas de drivers.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Proteção de acesso com gerenciamento do usuário
Imagens de processo totalmente escalonáveis para o uso de um projeto em diversos aparelhos e tamanhos de tela
Software e projetos multilíngues mediante suporte Unicode e comutação online
Funcionalidade SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) com visualização, representação de tendência e gerenciamento de alarmes
Acoplamento de comando com OPC e 2 drivers diretos
Acoplamento direto de aplicativo em comandos, por ex. Siemens S7 ou por meio de Modbus/TCP e Modbus/RTU
Logging de dados, representação de tendências e gerenciamento de fórmulas
Scripts podem ser criados em VBA e IL