Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive 4 WebClients com uma limitação dos dados I/O e variáveis em Skripting de 128 Bytes. Além disso, são possíveis 2 conexões diretas de aplicativos.
Software de visualização
Não interessa se na sala de controle, na área de produção ou diretamente na máquina – a automação eficiente necessita de uma visualização adequada e se baseia no software de visualização. Aposte em nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA. Esse software é adequado para cada aplicação: desde o painel tátil compacto até o PC industrial.
Licença runtime para Visu+ incl. a função Alarm Dispatcher com uma limitação de 8192 bytes dos dados I/O e variáveis em scripting.
Licença runtime para Visu+ inclusive as funções Alarm Dispatcher, redundância e 2 WebClients sem limitação dos dados I/O e variáveis em scripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+ inclusive a função de redundância, com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 4096 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+, incl. a função Alarm Statistics com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 256 bytes. Além disso, são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença para o uso do "WebIQ Runtime" e do "WebIQ Designer" para AXC F 1152 (1151412) e AXC F 2152 (2404267). O software e outras informações podem ser encontrados em PLCnext Store em https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive a função de redundância com uma limitação dos dados I/O e variáveis em Skripting de 128 Bytes.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive a função Alarm Dispatcher com uma limitação dos dados I/O e variáveis em Skripting de 256 Bytes. Além disso, são possíveis 2 conexões diretas de aplicativos.
Licença runtime para Visu+ inclusive 2 WebClients com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 64 Bytes.
Licença runtime para Visu+, inclusive a função Alarm Dispatcher com a limitação de 4096 Bytes para dados I/O e variáveis em Skripting.