Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive as funções de redundância e Networking sem limitação de dados E/S e variáveis em escrita de script.
Software de visualização
Não interessa se na sala de controle, na área de produção ou diretamente na máquina – a automação eficiente necessita de uma visualização adequada e se baseia no software de visualização. Aposte em nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA. Esse software é adequado para cada aplicação: desde o painel tátil compacto até o PC industrial.
Licença para o uso do "WebIQ Runtime" e do "WebIQ Designer" para AXC F 1152 (1151412) e AXC F 2152 (2404267). O software e outras informações podem ser encontrados em PLCnext Store em https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, com restrição de 1024 Bytes para dados I/O e variáveis em Skripting.
Licença runtime para Visu+ inclusive as funções Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundância e 2 WebClients sem limitação dos dados I/O e variáveis em scripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença de driver para IEC 61850 MMS Client. Somente em conjunto com uma licença runtime Visu+ válida inclusive conexão de driver (Visu+ RT-D).
Licença runtime para Visu+, inclusive a função de redundância e Networking e 3 clientes Web com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 2048 Bytes.
Licença runtime para Visu+, inclusive as funções de Alarm Statistics e Alarm Dispatcher e Networking sem limitação dos dados I/O e variáveis em scripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, com restrição de 2048 Bytes para dados I/O e variáveis em Skripting.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive as funções de Alarm Statistics e Alarm Dispatcher sem limitação dos dados I/O e variáveis em Skripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de aplicativos.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, com restrição de 512 Bytes para dados I/O e variáveis em Skripting.