Licença de atualização para ampliação de WebVisit 6 Basic para WebVisit 6 Pro
Software de visualização
Não interessa se na sala de controle, na área de produção ou diretamente na máquina – a automação eficiente necessita de uma visualização adequada e se baseia no software de visualização. Aposte em nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA. Esse software é adequado para cada aplicação: desde o painel tátil compacto até o PC industrial.
Licença para o uso do "WebIQ Runtime" e do "WebIQ Designer" para AXC F 1152 (1151412) e AXC F 2152 (2404267). O software e outras informações podem ser encontrados em PLCnext Store em https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licença runtime para Visu+ inclusive as funções Alarm Statistics com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 4096 bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
WebVisit 6 é a ferramenta de desenvolvimento para criação de visualizações web para todos os comandos com servidor web integrado. A interface de usuário é funcional e oferece já na variante básica muitos elementos gráficos e funções.
Licença runtime para Visu+ inclusive a função Alarm Dispatcher com a limitação de 256 Bytes para dados I/O e variáveis em scripting.
Licença runtime para Visu+ com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 256 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+ inclusive 2 WebClients com a limitação de 4096 bytes para dados I/O e variáveis em scripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença runtime para Visu+, inclusive 3 WebClients com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 1024 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.
Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive a função Alarm Statistics sem limitação dos dados I/O e variáveis em Skripting.
Licença runtime para Visu+, inclusive as funções de servidor OPC (DA & UA) com uma limitação dos dados I/O e variáveis em scripting de 2048 Bytes. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de drivers.