RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA
-
Antena
2701358
Antena omnidirecional com proteção contra vandalismo para montagem em quadro de comando, banda de frequência: 2,4 GHz, ganho: 3 dBi, grau de proteção: IP55, resistente a choques: IK08, conexão: RSMA (macho), incl. cabo de conexão de 1,5 m
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Ideal para aplicações de movimentos livres ou estacionárias de 2,4 GHz
Caixa resistente a choques (IK08)
Inclusive cabo de conexão de 1,5 m