ANT-OMNI-5900-01
-
Antena
2701347
Antena omnidirecional para montagem em parede ou mastro, 5 GHz, ganho: 5 dBi, grau de proteção: IP64, resistente à água do mar, resistente a choques e vibrações, conexão: N (fêmea), incl. suporte de montagem e braçadeiras para mastro
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Antena |
| Escopo de fornecimento | Inclui suporte de montagem e braçadeiras para mastro |
| Característica de irradiação | Omnidirecional |
| Rendimento | 5 dBi |
| Ângulo de abertura vertical | 25 ° |
| Ângulo de abertura horizontal | 360 ° |
| Polarização | linear vertical |
| Banda de frequência | 5 GHz |
| Faixa de frequência | 5,15 GHz ... 5,83 GHz |
| Impedância | 50 Ω |
| Potência máxima | 6,00 W |
| Relação de ondas estacionárias VSWR no sistema de 50 Ohm | ≤ 1,70 |
| Tecnologia de conexão | |
| Tipo de conexão | N (fêmea) |
| Diâmetro externo | 25 mm ... 100 mm (Mastro) |
| Altura | 130 mm |
| Diâmetro | 16 mm |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 25 mm ... 100 mm (Mastro) |
| Cor | branco acinzentado (RAL 9002) |
| Material | Plástico reforçado com fibra de vidro |
| V2A | |
| V2A | |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Cabo de conexão | não |
| Outras resistências | resistente à água do mar |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP64 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -45 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -45 °C ... 70 °C |
| Velocidade do vento | 220 km/h |
| Equipamentos eletrônicos sobre veículo sobre trilhos | |
| Impactos (Operação) | IEC 60721-3-4, 4M5 |
| Vibração (funcionamento) | IEC 60721-3-4, 4M5 Random |
| Outras resistências | resistente à água do mar |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Montagem em mastro | |
| Instrução de montagem | Área interna e externa |
| Código | 2701347 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN2Z1 |
| Chave de produto | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356739399 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 270,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 270 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 12,113 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cabo coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Fita de proteção climática 2903182
Suas vantagens
Ideal para aplicações estacionárias de 5 GHz
Resistente a água do mar
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP