Acopladores IO-Link Com os acopladores de dados e energia sem contato, é possível fornecer energia e dados IO-Link a dispositivos sem desgaste e livre de manutenção. Onde as tecnologias de conexão convencionais atingem seus limites devido a limitações de espaço e movimentos, vibrações, pó e sujeira, rotação e contatos frequentes, a transmissão sem contato permite uma comunicação sem desgaste.

Acopladores IO-Link

Suas vantagens

  • Sem contato - sem desgaste, sem contaminação, sem emperramento durante o acoplamento
  • Flexível - além da energia, os dados IO-Link ou dois sinais digitais também podem ser transmitidos
  • Robusto - caixa de aço inoxidável IP68 com conexões M12 para uso em ambientes exigentes
  • Compacto - formato M30 para instalação com economia de espaço
  • Compatível - pode ser usado por todos os fabricantes com todos os dispositivos IO-Link Classe A comuns
Acopladores IO-Link

Acoplador IO-Link - tão simples quanto um conector

Transmissão de energia e IO-Link sem contato

Os acopladores IO-Link transmitem energia sem contato (≤18 W) e dados IO-Link (≤230,4 kBit/s) por uma folga de ar de até 7 mm. A transmissão de energia é feita indutivamente e também através de espaços não metálicos, como vidro, plástico ou madeira, o que permite uma ampla gama de aplicações.

Graças à comunicação de campo próximo através de uma fenda, não é necessário um planejamento de frequência ou know-how de tecnologia sem fio. Os acopladores IO-Link podem ser usados com todos os dispositivos padrão IO-Link Classe A de todos os fabricantes. Além disso, os dispositivos não exigem configuração e são tão fáceis de usar quanto uma conexão de encaixe.

Sua vantagem: você substitui as conexões de encaixe ou slip rings propensos ao desgaste em aplicações industriais e minimiza os custos relacionados aos tempos de inatividade.

Acopladores IO-Link

Acoplador IO-Link em uso

Alta liberdade de montagem graças a opções de aproximação flexíveis

Ao contrário de soluções de conector usuais, os acopladores IO-Link podem ser guiados entre si desde qualquer direção ou também de forma rotativa. Além disso, os acopladores não precisam estar exatamente sobrepostos, podendo estar de lados opostos com um desvio ou um ângulo tangencial.

Sua vantagem: reduzidas demandas de precisão para o movimento de duas partes da instalação independentes.

Acopladores IO-Link

Acoplador IO-Link com caixa robusta

Mecânica robusta e montagem precisa

Graças à caixa IP68, você pode usar os acopladores IO-Link em ambientes exigentes. A caixa muito robusta com um tubo roscado contínuo feito inteiramente de metal oferece uma posição de montagem variável em um suporte de montagem. O formato cilíndrico do M30 também permite uma montagem flexível e simples.

Sua vantagem: montagem precisa em espaços confinados.

Conectividade para uma automação com futuro garantido

Os acopladores de dados e energia sem contato fornecem energia e dados aos dispositivos. Os acopladores IO-Link são facilmente integrados entre um IO-Link Master e um dispositivo IO-Link e estão prontos para uso imediato. Graças à interface IO-Link padronizada, os acopladores podem ser usados com todos os dispositivos IO-Link Classe A comuns.

Topologia do acoplador IO-Link

Transmissão de energia e dados sem contato na área de campo próximo