WLAN 1000 e 2300 Os robustos módulos sem fio WLAN 1000 (cliente) e 2300 (Ponto de Acesso) foram desenvolvidos especialmente para atender aos requisitos da indústria e são compatíveis com os modernos padrões Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E para potência máxima e garantia de futuro. Escolha entre dispositivos com conexões de antena externa para tarefas de rádio complexas e variantes com antenas integradas para uma montagem simples e com economia de espaço.
Duas antenas externas garantem no WLAN 1020 a cobertura sem fio ideal
Compactos e flexíveis WLAN 1020
Os veículos, shuttles de armazém e as máquinas devem ser pequenos. Por este motivo, todos os componentes têm de ser compactos e de montagem flexível. A série WLAN 1020 (cliente WLAN Ponto de Acesso WLAN) foi desenvolvida exatamente para essa finalidade. O módulo WLAN compacto é compatível com os modernos padrões Wi-Fi 6/6E (dependendo da variante) e oferece funcionalidade de banda tripla para 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Pode ser montado em paredes e chapas ou simplesmente encaixado no trilho de fixação. A placa de base de metal garante uma fixação sólida e uma dissipação de calor confiável.
Para garantir uma boa cobertura sem fio mesmo em espaços difíceis, o FL WLAN 1020 está equipado com duas conexões de antena. Dessa forma, você pode escolher sempre a solução ideal de antena.
Sua vantagem: melhor recepção e montagem flexível
Montagem simples do WLAN 1120
Solução completa com economia de espaço WLAN 1120
No WLAN 1120 (cliente WLAN), o módulo sem fio e as antenas estão reunidos em um dispositivo compacto que é simplesmente parafusado no quadro de comando ou na máquina.
O módulo sem fio WLAN 1120 é facilmente instalado como uma antena através da montagem de furo único. Para isso só é necessário um furo de 40 mm na máquina ou no quadro de comando. A conexão Ethernet e de alimentação de tensão são estabelecidas via conector push-in e conector RJ45. Como o módulo WLAN não precisa de espaço no quadro de comando, ele pode ser montado posteriormente a qualquer momento. A caixa do WLAN 1120 é extremamente robusta e resiste também a cargas mecânicas mais fortes e impactos (resistência ao impacto IK08).
Sua vantagem: instalação rápida com economia de espaço
O WLAN 2300 é montado diretamente no campo
Design robusto WLAN 2300
O Ponto de Acesso da série 2300 foi especialmente desenvolvido para a instalação direta em ambientes industriais exigentes. Sua caixa robusta, a alta resistência à temperatura de -30 a +60 °C e o grau de proteção IP65 o tornam a solução ideal para uso em condições extremas. O WLAN 2300 oferece funcionalidade completa, incluindo OFDMA, suporta até 200 dispositivos e garante o máximo desempenho e estabilidade, mesmo em redes com alta densidade de dispositivos. Graças ao formato compacto, à escolha de antenas internas ou externas e à opção de simplesmente fixar o dispositivo na parede ou em um perfil, a instalação é flexível e descomplicada.
Sua vantagem: solução ideal para instalação de campo
Confiável com Wi-Fi 6/6E
Com Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), os módulos WLAN da série 1000 e 2300 oferecem suporte ao padrão mais recente para redes sem fio. Isso significa uma utilização eficiente do espectro de frequência, taxas de dados mais altas e potência estável, mesmo em ambientes com alta demanda. Tecnologias, como OFDMA, MU-MIMO e TWT, garantem a máxima eficiência. Um destaque especial é o Wi-Fi 6E. Dependendo do tipo e da homologação do país, os dispositivos da nova geração de WLAN são compatíveis com banda tripla e também podem usar a banda de frequência de 6 GHz. Isso permite canais livres, menos interferência e todas as vantagens do Wi-Fi 6 na banda de 6 GHz. Assim, você está perfeitamente preparado para os crescentes requisitos das aplicações industriais modernas.
Sua vantagem: LAN sem fio potente, eficiente e robusta
Especialmente seguro através dos padrões de segurança e perfis de uso
Segurança máxima para sua rede
A proteção de sua rede e seus dados contra uso indevido e manipulação é nossa prioridade máxima. Os módulos WLAN das séries 1000 e 2300 usam mecanismos de segurança de última geração e cumprem a todos os padrões atuais. Graças à encriptação WPA3, você desfruta de segurança máxima WLAN e proteção confiável contra acesso não autorizado. Além disso, o processo de desenvolvimento de nossos produtos é certificado conforme IEC 62443-4-1 e os dispositivos são compatíveis com IEC 62443-4-2. Para garantir a você o máximo nível de segurança e conformidade, os módulos também cumprem os rigorosos requisitos de segurança da RED.
Sua vantagem: segurança contra manipulação e uso impróprio
Recepção total com o WLAN 1000 e 2300
Recepção total graças à tecnologia de antenas otimizada
Uma boa recepção de sinal é decisiva para uma comunicação sem fio rápida e confiável. O uso de antenas de alta qualidade é imprescindível para isso. Nos dispositivos WLAN 1120 e 2300 estão instaladas duas antenas de alto desempenho com tecnologia MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Elas garantem uma recepção de rádio rápida e estável sempre que é necessária. Isso aumenta consideravelmente a robustez, a velocidade e o alcance da sua comunicação sem fio.
Sua vantagem: recepção sempre total
O WLAN 1010 pode ser configurado via REST-API
Controle fácil através do PLC – via REST-API
Os WLAN 1000 e 2300 podem ser configurados facilmente com uma REST-API através de PC ou PLC ou controlado para o tempo de execução. Assim é possível configurar numerosos módulos WLAN de forma rápida e fácil com um comando. Além disso, o controlador permite automatizar a administração da rede para, p. ex., atribuir aos usuários WLAN uma nova senha WLAN única para cada conexão. Assim, pode ser facilmente eliminado o risco para a segurança, que a senha WLAN estática e utilizada em comum envolve.
Sua vantagem: controle total sobre a programação das máquinas
Roaming automático dos dispositivos móveis na rede WLAN
Roaming – mobilidade na rede
Um dos maiores pontos fortes da WLAN é sua mobilidade. Os dispositivos podem se mover livremente na rede e se conectam automaticamente ao Ponto de Acesso que oferece o sinal mais forte.
Especialmente para aplicações industriais, é fundamental que o roaming funcione de forma rápida e confiável. Com nossas soluções WLAN, a troca entre células de rádio leva menos de 100 ms.
Sua vantagem: comunicação ininterrupta e desempenho máximo, mesmo em grandes redes WLAN com muitos dispositivos móveis
Visão geral de WLAN 1000 e 2300
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| WLAN 1020 | WLAN 1120 | WLAN 2300 | |
| Características | |||
| Tipo de montagem | No quadro de comando, em caixas de comando | Sobre o quadro de comando, máquinas, etc. | Montagem na parede, perfil, etc. |
| Função | Cliente (funcionalidade limitada do Ponto de Acesso) | Cliente (funcionalidade limitada do Ponto de Acesso) | Ponto de acesso |
| Número máximo de clientes WLAN | 10 (por interface WLAN virtual) | 10 (por interface WLAN virtual) | 100 (por interface WLAN virtual) |
| Padrões WLAN | Wi-Fi 6, compatível com versões inferiores a Wi-Fi 4/5 | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (somente WLAN 1122) | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (somente WLAN 2350/2351) |
| Banda de frequência | 2,4 e 5 GHz, 6 GHz (somente WLAN 1021/1022)¹⁾ | 2,4 e 5 GHz, 6 GHz (somente WLAN 1121/1122)¹⁾ | 2,4 e 5 GHz, 6 GHz (somente WLAN 2350/2351)¹⁾ |
| Taxa de dados máxima (bruta) | 2400 MBit/s | 2400 MBit/s | 2400 MBit/s |
| Taxa de dados máxima (líquida) | > 600 MBit/s | > 600 MBit/s WLAN 1120 | > 600 MBit/s |
| Antenas | duas conexões externas (RSMA) | duas antenas internas (5 dBi) | WLAN 2330/2331: duas conexões externas | WLAN 2340/2341: antenas internas | WLAN 2350/2351: |
| Potência de emissão máxima | < 19 dBm (conexão de antena) | < 20 dBm (incl. antenas) | < 20 dBm (incl. antenas) |
| Grau de proteção | IP20 | IP68 | IP65 |
| Temperatura ambiente (operação) | -30 °C ... +60 °C | -30 °C ... +60 °C | -20 °C ... +60 °C |
| Slot μSD | 1 | - | 1 |
| Ethernet | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x M12 |
| Power over Ethernet (PoE) | - | - | 1 |
| Classe 1, Div 2 | WLAN 1021 | WLAN 1121 | WLAN 2331/2341/2351 |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |
¹⁾ Autorizações de países a pedido para a banda de 6 GHz , dependendo das regulamentações dos países