Tecnologia de comando para PLCnext Technology

Tecnologia de comando

Utilize nosso amplo portfólio de tecnologia de comando para preparar sua instalação para IIoT e Indústria 4.0 com PLCnext Technology. Trabalhe em tempo real com as linguagens de programação preferidas, seja IEC 61131-3 ou linguagens de alto nível como C/C++, C# ou MATLAB® Simulink®. Integre código-fonte aberto e aplicativos ou se interligue através de ligações à cloud com PLCnext Control.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Controlador
AXC F 1252 - Controlador
1646469

Controlador (SPS), PLCnext Control; Programação: Linguagem elevada e IEC 61131-3; Sistema operacional: Yocto/Linux® (tempo real); Ferramenta de programação: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processador: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; Conexão IoT: PROFICLOUD e todas as nuvens por meio de conectores de nuvem; Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1745229
AXL SE DIO16/1 - Módulo digital
AXL SE DIO16/1 - Módulo digital
1745229

Axioline Smart Elements, Módulo de entrada/saída digital, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 1 condutor, grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507978
AXL SE RS485 EF - Módulo de comunicação
AXL SE RS485 EF - Módulo de comunicação
1507978

Axioline Smart Elements, Módulo de comunicação, Transmissão de dados serial, Módulo de comunicação; Largura dos dados de processo: 64 bytes, Protocolo de transparência, Protocolo de ponta a ponta, Modbus/RTU (suporte para cliente), Modbus/RTU (suporte para servidor); interface: RS-485: 1; Taxa de transmissão: 100 Bit/s ... 230400 Bit/s; grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1760157
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Dispositivo de borda com Virtual PLCnext Control como unidade central de coleta de dados e de avaliação. Além da função de controle IEC 61131-3, o Linux Ubuntu Pro Desktop oferece capacidade de expansão simples e instalação conveniente de software para análise de dados.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Controlador
AXC F 2152 - Controlador
2404267

Controlador (SPS), PLCnext Control; Programação: Linguagem elevada e IEC 61131-3; Sistema operacional: Yocto/Linux® (tempo real); Ferramenta de programação: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processador: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; Conexão IoT: PROFICLOUD e todas as nuvens por meio de conectores de nuvem; Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2 (Condições de certificação; consulte a documentação do usuário); O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Por que você deve usar nossa tecnologia de comando:

  • Os PLCs em diversas classes de potência e otimizados para diversos campos de aplicação permitem a adaptação ideal à sua tarefa de automação
  • Integração em serviços de nuvem, p.ex., Proficloud.io, permite obter análises dos dados de suas máquinas e instalações em todo o mundo
  • Através de software de código aberto e apps, os PLCnext Control podem ser individualizados para o seu caso de aplicação específico
  • Sistema operacional aberto Linux e suporte de linguagens de alto nível, incluindo um ambiente de desenvolvimento otimizado
  • A possibilidade individual de expansão da funcionalidade PLC e a modularidade dos I/Os possibilitam sistemas de automação à medida

Novos produtos

Módulo de relé Axioline Smart Element com oito saídas isoladas
Módulo I/O com entradas e saídas digitais
Módulo de medição de potência
PLCnext Control – AXC F 1252
Cobertura de slot plana para proteção de um slot I/O não utilizado
PLCnext Control para aplicações de energia
Logotipo Virtual PLCnext Control
Módulo I/O para a medição de temperatura para o sistema I/O remoto Axioline F

Módulo I/O digital

Módulo de relé com oito saídas isoladas

O módulo I/O permite a comutação sem potencial de terra de cargas ôhmicas a 24 V com tecnologia de estado sólido. Os processos de comutação extremamente rápidos e sem desgaste e o isolamento galvânico de todas as saídas garantem alta segurança operacional e uma operação do sistema sem falhas.

Características principais

  • 8 saídas digitais sem potencial de terra
  • Relés de estado sólido por saída ao invés de relés mecânicos
  • Isolamento galvânico entre todas as saídas
  • Corrente nominal por saída: até 6 A
  • Dissipação de potência interna: máx. 1,3 W por saída
  • Placa de identificação do aparelho armazenada

Suas vantagens

  • A comutação extremamente rápida de até 100 µs permite reações precisas em aplicações de automação
  • As saídas isoladas galvanicamente evitam loops de terra e acoplamentos de interferência
  • Alta segurança operacional graças ao isolamento por canal, mesmo em caso de falha
  • Oito relés em design Axioline Smart Element compacto para economizar espaço no quadro de comando

Módulo I/O com entradas e saídas digitais

Conexão de até 16 sensores e atuadores

O módulo misto digital registra ou comuta até 16 sinais digitais de 24 V DC. Cada canal pode ser usado de forma flexível como entrada ou saída – sem qualquer parametrização. Configuração máxima em apenas 15 mm de largura para aplicações versáteis e com economia de espaço.

Características principais

  • 16 canais digitais para sinais de 24 V DC
  • Canais livremente configuráveis como entrada ou saída
  • Função de diagnóstico por meio de representação dos estados de saída na imagem do processo de entrada
  • Entradas conforme IEC 61131-2, tipo 1 e tipo 3
  • Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
  • Corrente de saída por canal: máx. 0,5 A

Suas vantagens

  • Entradas e saídas em um módulo economizam espaço e reduzem o hardware
  • Cada canal pode ser usado de forma flexível como entrada ou saída para uma adaptação ideal
  • Estados de saída nos dados da entrada facilitam o diagnóstico e reduzem os tempos de inatividade
  • Formato compacto detecta de forma confiável sinais digitais em 15 mm de largura
  • Processamento confiável de sinais garante alta segurança operacional em aplicações compactas

Módulo de medição de potência

Módulo I/O para medição de potência trifásica

O módulo I/O compacto mede potências trifásicas de forma eficiente em apenas 15 mm de largura. O módulo convence com rápida colocação em funcionamento, alta densidade de integração e integração simples aos sistemas de automação existentes.

Características principais

  • Medição de potência trifásica em 15 mm de largura
  • Tensão nominal: 5 V AC ... 480/830 V AC
  • Faixa de medição: 0 V AC ... 600/1.035 V AC
  • Corrente nominal: 0 A AC ... 5 A AC
  • Categoria de medição CAT III 300 V/CAT II 600 V

Suas vantagens

  • Formato compacto economiza espaço no trilho DIN
  • Manuseio simples com esforço mínimo de parametrização
  • Rapidamente pronto para uso imediato
  • Alta densidade de integração permite uma medição trifásica eficiente

PLCnext Control para tarefas simples

Compacto. Seguro. Conforme CRA.

O PLCnext Control modular é a solução moderna de nível de entrada no mundo da PLCnext Technology. Como controlador de alto desempenho em pequena escala, ele oferece uma relação preço-desempenho atrativa. Em conformidade com CRA e certificado de acordo com a norma IEC 62443-4-2, ele atende a altos requisitos de segurança.

Características principais

  • Controlador conforme CRA com certificação IEC 62443-4-2
  • Processador de 2 núcleos (i.MX93, 2 x 1,7 GHz), 1 GB RAM, 1 ESM
  • 1,1 GB de memória interna, 1 interface de rede
  • Tempo de ciclo: 4 ms, 8 MByte de memória de programa
  • Soquete de barramento integrado para montagem fácil
  • Linguagem de alto nível e IEC 61131-3 em combinação

Suas vantagens

  • Graças à certificação conforme IEC 62443-4-2, o controlador atende aos altos requisitos de cibersegurança e de conformidade com a CRA, mesmo no segmento de nível de entrada
  • Sistema operacional Linux com capacidade em tempo real para execução determinística e confiável de processos críticos em termos de tempo
  • A arquitetura aberta permite a programação em linguagens de alto nível e a expansão por meio de aplicativos da PLCnext Store

Cobertura de slot plana

Proteção de um slot I/O não utilizado

A nova cobertura de slot permite a proteção econômica de um slot Axioline Smart Element não utilizado em um backplane Axioline F.

Características principais

  • Travamento no slot
  • Altura de montagem: 20,8 mm
  • Grau de proteção: IP20
  • Faixa de temperatura: -40 °C ... +70 °C

Suas vantagens

  • Garantia de proteção ESD de um slot não utilizado
  • Alternativa econômica para as coberturas de slot AXL SE SC e AXL SE SC-A existentes
  • Montagem e desmontagem sem ferramenta
  • Pouca necessidade de espaço para armazenamento

PLCnext Control para aplicações de energia

Controle de infraestruturas críticas

Um sistema de controle escalável e seguro baseado na PLCnext Technology: esse controlador foi desenvolvido especialmente para ambientes adversos na geração e distribuição de energia. O sistema pode ser expandido com soluções de software inteligentes e I/Os especialmente certificados.

Características principais

  • Faixa de temperatura ampliada de -40 a +70 °C
  • Requisitos EMC conforme IEC 61850 Classe H
  • Monitoramento ampliado de dispositivos com watchdog integrado e contato de relé em tempo real
  • 3 interfaces Ethernet independentes
  • Protocolos de controle remoto IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-104 integrados

Suas vantagens

  • PLCnext Control de alta disponibilidade para geração e distribuição de energia
  • Desenvolvido para condições ambientais extremas conforme IEC 61850-3
  • Sistema I/O compacto e modular para uma fácil expansão
  • Cibersegurança conforme IEC 62351-3 e IEC 62443 (SL2)
  • Expansão funcional simples com aplicativos da PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Soluções de controle eficientes e flexíveis

O Virtual PLCnext Control oferece mais escalabilidade, flexibilidade e eficiência de custos na automação. Como software em um contêiner OCI, permitem uma integração perfeita, combinam segurança de OT e IT e aumentam a independência de hardware da sua solução de controle.

Características principais

  • Arquitetura de sistema baseada no ecossistema aberto PLCnext Technology
  • Programação conforme IEC 61131-3 e linguagens de alto nível como C++, C# e Matlab
  • Controlador e/ou dispositivo PROFINET
  • Configuração com gerenciamento baseado na web
  • Virtual PLCnext Control no contêiner OCI

Suas vantagens

  • Sistema de controle baseado em software com arquitetura aberta da PLCnext Technology
  • Escalonamento e adaptação fáceis a novos requisitos, sem necessidade de adaptação física
  • Conexão direta com sistemas de IT, serviços de cloud e plataformas IIoT para aplicativos orientados por dados
  • Minimiza os custos de investimento, pois não é necessário nenhum hardware especial
  • Máxima cibersegurança por meio de tecnologia baseada em contêineres

Módulo I/O para a medição de temperatura

Conexão do sensor de temperatura de resistência

O módulo destina-se ao uso dentro de uma estação I/O Axioline F. Ele é usado para registrar sinais de sensores de temperatura resistivos em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, Zona 0 e Zona 1. O módulo suporta todos os sensores comuns de platina e níquel.

Características principais

  • 8 canais de entrada analógicos para a conexão de resistências de medição de temperatura (RTD)
  • Entradas lineares até 10 kΩ
  • Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +70 °C
  • Entradas intrinsecamente seguras
  • Conexão dos sensores em tecnologia de 2, 3 e 4 condutores

Suas vantagens

  • Cumprimento dos requisitos de qualquer aplicação com a conexão de todos os RTDs comuns e entradas de resistência lineares
  • Flexibilidade de aplicação e maiores distâncias dos sensores graças ao uso da tecnologia de 2, 3 e 4 condutores
  • Alta confiabilidade graças a uma faixa de temperatura ampliada
  • Conexão a sensores RTD nas Zonas 0 e 1

PLCnext Control da série Axiocontrol

PLCnext Control escalonável com diferentes classes de potência

Aberto e inovador – PLCnext Control modular da série Axiocontrol

Na série Axiocontrol robusta, a Phoenix Contact oferece vários PLCs em diferentes classes de potência para PLCnext Technology. Eles foram concebidos para a programação com linguagens de alto nível, mas também de modo clássico conforme IEC 61131-3.
Os PLCs são expansíveis com módulos para os sistemas I/O IP20 Axioline e Inline. Além disso, pode expandir o PLCnext Control AXC F 2152 e AXC F 3152 do lado esquerdo com outras funções de hardware, p. ex., outra porta Ethernet ou funcionalidade de segurança e de IA.

A segurança se baseia em um Trusted Platform Module (TPM) onde também é possível armazenar certificados de usuários. Os controladores desta série são os primeiros PLCs com certificação conforme IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile em combinação com a IEC 62443-4-2 pela TÜV Süd. Assim, é confirmado que o Secure Development Life Cycle foi completamente aplicado no desenvolvimento de PLCnext Control. A certificação de produto conforme IEC 62443-4-1/-4-2 mostra a você que um produto foi desenvolvido com segurança e, além disso, fornece informações sobre quais requisitos técnicos de segurança foram implementados. Com a ativação do perfil de segurança, você também obtém acesso a um amplo âmbito de funções do nível de segurança 2 (SL2).

Ilustração Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control escalável e independente de hardware

Virtual PLCnext Control – O futuro da automação

O novo portfólio de produtos Virtual PLCnext Control revoluciona a automação industrial com a introdução de controladores baseados em software na forma de contêineres OCI. Essa tecnologia permite abstrair as tarefas de controle dos dispositivos físicos e executá-las em potentes arquiteturas de computador, oferecendo flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custos. O Virtual PLCnext Control oferece um ambiente familiar com funções conhecidas e opções de programação que também são conhecidas do PLCnext Control baseado em hardware. As principais vantagens incluem um ciclo de vida do produto de software independente do hardware, a convergência de IT e OT, a escalabilidade dos recursos, bem como a manutenção fácil e atualizações por meio de processos comprovados de administração de IT. Esses propriedades fazem do PLCnext Control uma solução preparada para o futuro para a automação industrial.

PLCnext Control para computação Edge

Integração IT/OT perfeita

Centrado em dados e flexível - PLCnext Control para aplicações modernas de computação Edge

Para utilizar os dados do campo de forma eficiente e com base na nuvem, o PLCnext Control para aplicações de Edge oferece a possibilidade de implementar soluções de IoT robustas e inteligentes diretamente no ponto de geração de dados. Isso preenche de forma consistente a lacuna entre os mundos de IT e OT. Graças ao controle em contêineres e às interfaces abertas, a integração com as infraestruturas de IT existentes é especialmente fácil.

Com um sistema operacional Linux Ubuntu Pro completo e uma integração simples de ferramentas de software, como o Node-RED, painéis locais e um banco de dados Time Series, os tempos de desenvolvimento e implementação podem ser significativamente reduzidos. O processamento de dados diretamente no dispositivo permite fluxos de informações rápidos, seguros e sem latência. A administração é realizada de forma conveniente por meio de uma ferramenta de gerenciamento baseada na Web. O sistema Edge foi projetado para operação industrial contínua e também suporta aplicações exigentes, como detecção de anomalias com base em IA ou sistemas autônomos.

PLCnext Control de alto desempenho

PLCnext Control de alto desempenho

Seguro e redundante – PLCnext Control para grandes redes

Os controladores de alto desempenho para PLCnext Technology permitem que você realize, entre outras, aplicações de automação que impõem demandas especiais à segurança e disponibilidade. Para aplicações com um elevado nível de segurança, com nossos controladores de segurança até SIL 3 você está apostando na segurança. Eles reúnem uma segurança especialmente alta através de dois CPUs independentes com um sistema de quatro núcleos de alto desempenho, permitindo operar redes extensas com até 300 dispositivos de segurança.

Graças a uma tecnologia de comando redundante, você reduz paradas, trabalha de forma econômica e evita perigos, p. ex., em túneis ou em aeroportos. A função de redundância integrada com base em condutor de fibra óptica permite um processo ininterrupto em caso de falha ou troca de um controlador. O controlador Remote Field Controller trabalha com base em PROFINET e graças à AutoSync Technology cria automaticamente o sistema redundante.

Os RFCs dispõem de uma interface de usuário intuitiva com um melhor manuseio graças a uma interface tátil resistiva. Isto assegura um elevado grau de monitoramento.
Com o servidor OPC UA integrado, os PLC já estão equipados para os requisitos do futuro, graças a um protocolo de comunicação padronizado.

PLCnext Control com módulos I/O conectados

Robusto e escalonável – PLCnext Control para aplicações de energia

O PLCnext Control é um sistema de controle escalável e seguro baseado na PLCnext Technology. Esse controlador foi especialmente projetado para ambientes adversos na produção e distribuição de energia e pode ser expandido com soluções de software inteligentes e I/Os certificados.

O PLCnext Control oferece uma faixa de temperatura ampliada de -40 a +70 °C e atende aos requisitos EMC conforme a IEC 61850 Classe H. Além disso, o monitoramento ampliado do dispositivo com o watchdog integrado e o contato de relé em tempo real garantem segurança adicional.

Graças às três interfaces Ethernet independentes e aos protocolos de controle remoto integrados (IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-104), o controlador é ideal para uso em infraestruturas críticas.

O PLCnext Control permite aplicações de automação com altos requisitos em termos de segurança e disponibilidade. Desenvolvido para condições ambientais extremas e equipado com cibersegurança avançada, esse controlador oferece uma solução confiável para infraestruturas críticas. Graças ao sistema I/O compacto e modular e à expansão simples com aplicativos da PLCnext Store, você pode configurar suas aplicações de forma flexível e eficiente.

PLCnext Technology Starterkit
Comece agora com a PLCnext Technology!

Acesse o mundo aberto da PLCnext Technology e inspire-se com a funcionalidade, a operação e o desempenho excepcional. Divirta-se e boa sorte programando.

Ir para o conjunto de inicialização
PLCnext Technology Starterkit
Sistema de automação com PLCnext Control e vários I/Os

Sistema de automação com PLCnext Control e vários I/Os

Alta modularidade no sistema de automação com I/Os

Você precisa de I/Os para seu sistema de automação? Com o abrangente portfólio de módulos I/O pode construir estações PLC com o princípio modular, que implementam os requisitos da aplicação de forma ideal. A seguir, em um PLCnext Control da série Axiocontrol você alinha os módulos I/O modulares em bloco da família de produtos Axioline F e os Axioline Smart Elements de configuração flexível no menor espaço. O portfólio I/O abrange diferentes módulos funcionais para além dos módulos digitais e analógicos. Alguns módulos Axioline F também estão disponíveis como variantes para condições ambientais especialmente adversas.

Você já está automatizando suas instalações com sistemas I/O Inline da Phoenix Contact e desejar se beneficiar no futuro de outras vantagens e converter para o ecossistema PLCnext Technology. O borne adaptador Inline oferece a possibilidade de converter uma estação I/O existente de forma fácil em um PLCnext Control e, assim, de modernizar sucessivamente um sistema existente.
A seleção das funções I/O adequadas, bem como da configuração da estação I/O, é feita rapidamente e sem erros através do software Project+.

Expansões de PLC para segurança, Ethernet e INTERBUS

Expansões de PLC para segurança, Ethernet e INTERBUS

Expansão funcionar de PLCnext Control

Expanda a funcionalidade de seu PLCnext Control (AXC F 2152 ou AXC F 3152), p. ex., através de um módulo de segurança, Ethernet ou inteligência artificial, alinhado à esquerda do controlador. Assim, fica disponível uma interface Ethernet adicional ou seu controlador é otimizado para aplicações com inteligência artificial e aprendizado de máquina. As expansões PROFIsafe alinháveis à esquerda são PLCs completos e orientados para a segurança, expandindo o âmbito de funções de seu PLCnext Control para aplicações seguras até SIL 3. Conecte até três módulos com um módulo de expansão adicional ao seu PLC.

Utilize as outras peças do ecossistema PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programador em um laptop
Laptop com PLCnext Store na tela
PLCnext Engineer

Com a plataforma de software flexível PLCnext Engineer, você obtém um software gratuito que reúne em uma ferramenta todas as tarefas de engenharia para o PLCnext Control. O software permite a configuração, programação conforme IEC 61131-3, programação de segurança, visualização e o diagnóstico, podendo ser expandida com funções e interfaces adicionais através de suplementos.
PLCnext Engineer oferece a possibilidade de acessar a programas de linguagem de alto nível ou modelos MATLAB® Simulink® e os colocar em funcionamento e gerenciar em um PLCnext Control. Desta forma, o código de linguagem de alto nível está convenientemente ligado à automação padrão.

Ir para o software
Programador em um laptop

Através da simples integração na nuvem, da possibilidade de utilizar software de código aberto e do constante crescimento do know-how da PLCnext Community, você se beneficia assim de novas formas de colaboração. Beneficie-se de informações, suporte e recursos úteis através PLCnext Technology. Ou coloque uma pergunta no fórum e obtenha respostas de nossos especialistas ou de outros usuários. Encontre FAQs, veja tutoriais, use nossa presença nas redes GitHub, Instagram e LinkedIn. Leia no MakersBlog sobre aplicações interessantes ou saiba mais sobre tendências setoriais e casos de aplicação.

Ir para a comunidade
Laptop com PLCnext Store na tela

A PLCnext Store oferece aplicativos de software (apps) permitindo a expansão direta e fácil da funcionalidade do PLCnext Control. A abertura da loja permite que inclusive fornecedores externos possam disponibilizar para venda os apps desenvolvidos por eles. Na PLCnext Store você obtém inúmeros apps para cada aplicação – desde bibliotecas de software para a programação acelerada até apps pré-programados, não necessitando de quaisquer conhecimentos de programação.

Ir para a PLCnext Store
E-paper
Novo e-paper PLCnext Technology

Este primeiro e-paper interativo sobre a PLCnext Technology fornece todas as informações de que você precisa em um só lugar.
Neste e-paper, você encontrará botões que permitem mais interação. Inspire-se com casos de uso interessantes. Dê uma olhada mais de perto em nosso hardware com imagens 3D. Saiba mais sobre os produtos em nossa loja virtual ou saiba mais sobre todas as quatro partes do ecossistema. Há também muitos links relacionados e vídeos incorporados sobre todos os seus tópicos favoritos.

Para o E-Paper
E-Paper PLCnext Technology