Você pode integrar Axioline Smart Elements em sistemas com interface Smart Element. Ele destina-se ao registro e à emissão de sinais digitais.
AXL SE DIO16/1
-
Módulo digital
1745229
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada/saída digital, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 1 condutor, grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidade | 62 mm |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Tipo de montagem | Montagem de encaixe (Slot Smart Element) |
| Posição de montagem | Ver sistema no qual você vai usar o Smart Element. |
| Cor (Caixa) | cinza (RAL 7042) |
| Interface Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Conector Card Edge |
| Tempo de início até disponibilidade para operação | < 500 ms |
| Dados de programação | |
| Canal de dados do processo | 16 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 2 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 2 Byte |
| Telegrama de dados do bus de campo (PROFIBUS) | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 29 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 7 Byte |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Descrição da entrada | EN 61131-2 Tipo 1 e 3 |
| Quantidade de entradas | 16 |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Tecnologia de conexão | 1 condutor |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensão de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corrente de entrada nominal com UIN | 2,4 mA |
| Sentido de corrente | linear até a corrente nominal e, em seguida, constante, aprox. 2,4 mA |
| Tempo de filtragem de entrada | típ. 1 ms |
| Atualização de dados de processo | 340 µs |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade das entradas; Diodo |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saídas digitais |
| Tipo de saída digital | Semicondutor |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Tecnologia de conexão | 1 condutor |
| Quantidade de saídas | 16 |
| Ligação de proteção | Proteção contra de curto-circuito, proteção contra sobrecarga ; eletrônico |
| Tensão de saída | 24 V |
| Limitação de tensão de desligamento induzida | -32,8 V DC ... -15 V DC |
| capacidade de carga máxima por saída | máx. 500 mA |
| Máxima corrente de saída por módulo | máx. 6 A (Certifique-se de que a corrente máxima admissível de 6 A não seja excedida!) |
| Tensão de saída nominal | 24 V DC |
| Carga mín. | 10 kΩ |
| Tensão de saída em estado desligado | max. 1 V |
| Corrente de saída em estado desligado | max. 300 µA |
| Carga nominal indutiva | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, com tensão nominal) |
| Carga nominal ôhmica | 12 W (48 Ω, com tensão nominal) |
| Comportamento no caso de sobrecarga | Desligamento com repartida automática |
| Comportamento com sobrecarga indutiva | saída pode ser danificada |
| Frequência de comando | max. 1200 por segundo (com carga ôhmica, corrente de carga mínima de 50 mA) |
| máx. 1 por segundo (com carga nominal indutiva) | |
| Resistência a tensão de retorno contra impulsos curtos | prot. condicional contra tensão de retorno até 0,5 A para 1 s |
| Retardo de sinal | max. 100 µs (ao ligar) |
| max. 100 µs (Ao desligar, com corrente de carga mín. de 50 mA) | |
| Desligamento por sobrecorrente | min. 0,7 A |
| Corrente de saída com ruptura de massa no estado desconectado | < 1 mA |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Axioline Smart Elements |
| Formato | modular |
| Posição de montagem | Ver sistema no qual você vai usar o Smart Element. |
| Propriedades especiais | O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grau de impurezas | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,7 W |
| Potenciais: Alimentação lógica dos Smart Elements (USE) | |
| Tensão de alimentação | através de conector Card Edge |
| Potenciais: Alimentação de periféricos (UP) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através de conector Card Edge) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 6 A |
| Consumo de corrente | min. 50 mA (sem periféricos conectados) |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto; Ver sistema no qual você vai usar o Smart Element. |
| Proteção contra inversão de polaridade; díodo paralelo | |
| Proteção | Ver sistema no qual você vai usar o Smart Element. |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação Lógica/Alimentação de 24 V (periféricos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação Lógica/Terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Periféricos |
| Nota sobre o tipo de conexão | Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline Smart Elements". |
| Periféricos | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Nota sobre o tipo de conexão | Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline Smart Elements". |
| Bitola do condutor, rígida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque contínuo conforme EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código | 1745229 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRIB33 |
| Chave de produto | DRIB33 |
| GTIN | 4067923310216 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 37 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 34,3 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide (n.º CAS: 80-43-3) | |
Produtos compatíveis
-
AXL SE PD16 24V - Distribuidor de potência 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Distribuidor de potência 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Distribuidor de potência 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Alicate de crimpagem 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Alicate de crimpagem 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Alicate de crimpagem 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tiras de identificação 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador de terminais 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador de terminais 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Cabo 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Cabo 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Cabo 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Cabo 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Cabo 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Cabo 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Cabo 1369909
Suas vantagens
16 entradas digitais conforme EN 61131‑2 tipo 1 e tipo 3
Tensão nominal: 24 V DC
Conexão dos sensores com tecnologia de 1 condutor
16 saídas digitais
24 V DC, 500 mA
Conexão dos atuadores com tecnologia de 1 condutor
Placa de identificação de aparelho armazenada
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP