Axioline Smart Elements, Módulo de entrada/saída digital, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 1 condutor, grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Módulos I/O
Axioline Smart Elements, Módulo de comunicação, Transmissão de dados serial, Módulo de comunicação; Largura dos dados de processo: 64 bytes, Protocolo de transparência, Protocolo de ponta a ponta, Modbus/RTU (suporte para cliente), Modbus/RTU (suporte para servidor); interface: RS-485: 1; Taxa de transmissão: 100 Bit/s ... 230400 Bit/s; grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Inline, Terminal de entrada digital, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conector Inline; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Inline, Terminal de saída digital, Saídas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conector Inline; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Inline, Terminal de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conector Inline; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Inline, Acoplador Bus, PROFINET, Suporte RJ45, velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conector Inline; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Inline, Módulo de comunicação, Transmissão de dados serial; Comunicação através de dados de processo; interface: RS-485: 1; Taxa de transmissão: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s; grau de proteção: IP20; Escopo do fornecimento: incluindo conector Inline; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Inline, Terminal de entrada digital, Entradas digitais: 32, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conectores Inline e campos de identificação; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Inline, Terminal de saída analógica, Saídas analógicas: 4, 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conector Inline; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).