IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Módulo analógico
2702498

Inline, Terminal de saída analógica, Saídas analógicas: 4, 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kBit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conector Inline

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

4 canais de saída analógicos
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 condutores
Faixa de tensão : 0 V ... 10 V
Formato de dados: representação normalizada
Resolução: 12 bits
Indicação de diagnóstico