Sistemas I/O

NEW
Go to Product Detail Page for item 1745229
AXL SE DIO16/1 - Módulo digital
AXL SE DIO16/1 - Módulo digital
1745229

Axioline Smart Elements, Módulo de entrada/saída digital, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 1 condutor, grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507978
AXL SE RS485 EF - Módulo de comunicação
AXL SE RS485 EF - Módulo de comunicação
1507978

Axioline Smart Elements, Módulo de comunicação, Transmissão de dados serial, Módulo de comunicação; Largura dos dados de processo: 64 bytes, Protocolo de transparência, Protocolo de ponta a ponta, Modbus/RTU (suporte para cliente), Modbus/RTU (suporte para servidor); interface: RS-485: 1; Taxa de transmissão: 100 Bit/s ... 230400 Bit/s; grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2702141
IB IL RS 485-ECO - Módulo de comunicação
IB IL RS 485-ECO - Módulo de comunicação
2702141

Inline, Módulo de comunicação, Transmissão de dados serial; Comunicação através de dados de processo; interface: RS-485: 1; Taxa de transmissão: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s; grau de proteção: IP20; Escopo do fornecimento: incluindo conector Inline; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2878638
IB IL SGI 2/F-PAC - Módulo analógico
IB IL SGI 2/F-PAC - Módulo analógico
2878638

Inline, Borne de registro de extensômetro, velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s, 2 entradas rápidas, Tecnologia de conexão de 4, 6 condutores, grau de proteção: IP20, incluindo conectores Inline e campos de identificação; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).