MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK
-
Etiqueta
0803979
Etiqueta, Rolo, transparente/preto, não impresso, identificável com: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 8000 mm, largura do campo de texto: 4,2 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Solução de identificação de alta qualidade e resistente a solventes para aplicações industriais, criadas com impressoras por termotransferência
O material dispõe de certificação cUL
Sistema simples e eficiente de cassetes de material: estão diretamente incluídos tanto o material a imprimir como também a fita de impressão adequada
Graças ao formato contínuo, dependendo da aplicação, é possível criar de modo flexível uma etiqueta no comprimento individual necessário
A tira Zack e a tira Zack plana podem sem etiquetadas posteriormente com a película de identificação TML
O material autoadesivo no formato contínuo é especialmente adequado para a identificação de bornes sem ranhura para plaqueta