A THERMOMARK GO é uma impressora portátil que, graças à sua operação intuitiva por dispositivo inteligente, eleva a digitalização da identificação industrial a um novo patamar. Controlada através do MARKING system app, essa impressora robusta gera identificações diretamente no local. Características como as interfaces mais modernas, uma criação de soluções de identificação específicas da aplicação continuamente guiada, bem como um reconhecimento automático do material, configuram o processo produtivo de identificações de forma particularmente simples e sem erros. A possibilidade de imprimir tanto materiais já perfurados como materiais contínuos, oferece aos usuários profissionais uma grande variedade de aplicações na indústria e artesanato.
Aviso:
Este produto está exclusivamente certificado para os seguintes países e somente pode ser utilizado nesses países.
Andorra, Armênia, Austrália, Bélgica, Brasil, Bulgária, Chile, China, Dinamarca, Alemanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Grã-Bretanha, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Canadá, Cazaquistão, Quirguistão, Croácia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Marrocos, México, Mônaco, Nova Zelândia, Países Baixos, Noruega, Áustria, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Suécia, Suíça, Singapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, República Tcheca, Turquia, Ucrânia, Hungria, EUA, Vaticano, Chipre
Escopo de fornecimento:
THERMOMARK GO, bateria, fonte de alimentação incl. 4 adaptadores, cabo USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, guia rápido
THERMOMARK GO
-
Impressora por termotransferência
1090747
Impressora por termotransferência portátil para materiais de identificação em formato de cassete incl. acessórios. A impressora pode imprimir tanto etiquetas e placas pré-perfuradas como também materiais em formato contínuo até uma largura de material de 24 mm
Detalhes do produto
| Escopo de fornecimento | THERMOMARK GO, bateria, fonte de alimentação incl. 4 adaptadores, cabo USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, guia rápido |
| Identificação | |
| Tecnologia de identificação | Termotransferência |
| Características do equipamento | |
| Largura de impressão | 22 mm |
| Resolução de impressão | 203 dpi |
| Sistema operacional | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Largura | 135 mm |
| Altura | 175 mm |
| Comprimento | 70 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 5 °C ... 40 °C |
| Código | 1090747 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | BG1221 |
| Chave de produto | BG1221 |
| GTIN | 4055626901510 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.812,17 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.174 g |
| País de origem | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EAC
ID de certificação: RU0000049188EAC-RoHS
ID de certificação: RU D-DE.HB49.B.00023cULus Listed
ID de certificação: E140403FCC
ID de certificação: SQBL652Industry Canada
ID de certificação: 3147A-BL652ANATEL
ID de certificação: 13250-21-06497CCC
ID de certificação: 2021010904441897EU-Type Examination Certificate
ID de certificação: UL TEC-03687EU-Type Examination Certificate
ID de certificação: 0370-RED-4490| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Fonte de alimentação 0805010
-
THERMOMARK GO ACCU - Bateria 0805009
-
THERMOMARK GO CHARGER - Carregador 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Mala 1229456
-
THERMOMARK GO BAG - Bolsa de transporte 1229457
-
MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116160
-
MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116199
-
MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - Etiqueta 1116200
-
MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116201
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Plaqueta de encaixe 0803969
-
MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116203
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116205
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803974
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803970
-
MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116052
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803975
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803971
-
MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - Etiqueta 1118734
-
MM-EML (EX14)R C1 SR/BK - Etiqueta 1116113
-
MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - Etiqueta 1116981
-
MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - Etiqueta 1116982
-
MM-EML (EX14)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116983
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803976
-
MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - Etiqueta 1116130
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803972
-
MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116114
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803978
-
MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - Etiqueta 1116133
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803973
-
MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116131
-
MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116050
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de tecido 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etiqueta de tecido 0803934
-
MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - Etiqueta de tecido 1116134
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etiqueta de tecido 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexível 0803945
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexível 0803950
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexível 0803955
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexível 0803959
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexível 0803937
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexível 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexível 0803946
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexível 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexível 0803956
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexível 0803960
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexível 0803938
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexível 0803942
-
MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexível 1116135
-
MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexível 1116136
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexível 0803947
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexível 0803953
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexível 0803957
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexível 0803961
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexível 0803939
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexível 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexível 0803949
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexível 0803954
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexível 0803958
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexível 0803962
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexível 0803940
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexível 0803944
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Plaqueta de encaixe 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Plaqueta de encaixe 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Plaqueta de encaixe 0803968
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Plaqueta de encaixe 1169312
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Plaqueta de encaixe 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Plaqueta de encaixe 0803965
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1092026
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803983
-
MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116146
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta do marcador de cabos 0803931
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - Etiqueta do marcador de cabos 1116137
-
MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116196
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta do marcador de cabos 0803932
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etiqueta do marcador de cabos 1116138
-
MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116197
-
MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116198
-
MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - Bandeirola para marcação de cabo 1116143
-
MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Bandeirola para marcação de cabo 1116190
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Identificador termorretrátil 0803923
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Identificador termorretrátil 1116139
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Identificador termorretrátil 0803924
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Identificador termorretrátil 1116140
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Identificador termorretrátil 0803925
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Identificador termorretrátil 1116141
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Identificador termorretrátil 0803926
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Identificador termorretrátil 1116142
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Identificador termorretrátil 0803927
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Identificador termorretrátil 1116176
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Identificador termorretrátil 0803928
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Identificador termorretrátil 1116186
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Identificador termorretrátil 0803929
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Identificador termorretrátil 1116187
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Identificador termorretrátil 0803930
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Identificador termorretrátil 1116189
-
MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116144
-
MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116191
-
MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116192
-
MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116193
-
MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116194
-
MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116145
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116166
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - Identificador de cabos 1116206
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116207
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - Identificador de cabos 1116208
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - Identificador de cabos 1116209
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - Identificador de cabos 1116210
Suas vantagens
Operação livre de manutenção com tecnologia comprovada de impressão por termotransferência
Impressão de etiquetas adesivas perfuradas ou contínuas, placas de encaixe e mangueiras retráteis
Operação completa através de equipamentos digitais com o MARKING system App
Operação simples graças à navegação pelo menu sensível ao contexto do MARKING system App e Application Wizards para a criação fácil de soluções de identificação específicas da aplicação
A THERMOMARK GO imprime materiais em formato de cassete, incluindo o material a etiquetar e a fita de impressão adequada
Troca de material simples graças ao sistema de cartuchos universal GO SERIES
Controle alternativo através do software PROJECT complete
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP