MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - Identificador de cabos
1116207

Identificador de cabos, Rolo, branco/preto, não impresso, identificável com: THERMOMARK GO, faixa de diâmetro de cabo: 6 ... 115 mm, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, Quantidade de plaquetas de identificação: 20, altura do campo de texto: 13,4 mm, largura do campo de texto: 55 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

A geometria já pré-perfurada permite uma aplicação simples e confortável
Graças à estrutura inovadora do material, é possível etiquetar qualquer etiqueta, de modo a evitar todo o desperdício de material
Sistema simples e eficiente de cassetes de material: estão diretamente incluídos tanto o material a imprimir como também a fita de impressão adequada
Sem diferença óptica na impressão posterior em relação a identificações já existentes que tenham sido criadas com uma impressora de rolos de mesa
O identificador de cabos é simplesmente montado com uma abraçadeira. Alternativamente, por este meio é possível reunir em simultâneo inúmeros condutores
Solução de identificação de alta qualidade e resistente a solventes para aplicações industriais, criadas com impressoras por termotransferência