MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiqueta
1116204

É preparada para os requisitos da CRA

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

As etiquetas pré-perfuradas e autoadesivas são especialmente adequadas para a identificação profissional e duradoura de diferentes componentes e equipamentos na construção de quadros de comando, de controladores e de instalações
O material dispõe de certificação cUL
Solução de identificação de alta qualidade e resistente a solventes para aplicações industriais, criadas com impressoras por termotransferência
Sistema simples e eficiente de cassetes de material: estão diretamente incluídos tanto o material a imprimir como também a fita de impressão adequada
Sem diferença óptica na impressão posterior em relação a identificações já existentes que tenham sido criadas com uma impressora de rolos de mesa
A geometria já pré-perfurada permite uma aplicação simples e confortável
Graças à estrutura inovadora do material, é possível etiquetar qualquer etiqueta, de modo a evitar todo o desperdício de material