Os marcadores de condutores MM-WMTB HF… pré-perfurados sem halogênio de poliuretano são fixados no condutor com abraçadeiras.
MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK
-
Identificador de cabos
1116206
Identificador de cabos, Rolo, amarelo/preto, não impresso, identificável com: THERMOMARK GO, faixa de diâmetro de cabo: 6 ... 115 mm, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, Quantidade de plaquetas de identificação: 50, altura do campo de texto: 8,5 mm, largura do campo de texto: 40 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A geometria já pré-perfurada permite uma aplicação simples e confortável
Graças à estrutura inovadora do material, é possível etiquetar qualquer etiqueta, de modo a evitar todo o desperdício de material
Sistema simples e eficiente de cassetes de material: estão diretamente incluídos tanto o material a imprimir como também a fita de impressão adequada
Sem diferença óptica na impressão posterior em relação a identificações já existentes que tenham sido criadas com uma impressora de rolos de mesa
O identificador de cabos é simplesmente montado com uma abraçadeira. Alternativamente, por este meio é possível reunir em simultâneo inúmeros condutores
Solução de identificação de alta qualidade e resistente a solventes para aplicações industriais, criadas com impressoras por termotransferência