MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Etiqueta
1116199

Etiqueta, Rolo, amarelo/preto, não impresso, identificável com: THERMOMARK GO, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 285, altura do campo de texto: 9 mm, largura do campo de texto: 15 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

As etiquetas pré-perfuradas e autoadesivas são especialmente adequadas para a identificação profissional e duradoura de diferentes componentes e equipamentos na construção de quadros de comando, de controladores e de instalações
O material dispõe de certificação cUL
Solução de identificação de alta qualidade e resistente a solventes para aplicações industriais, criadas com impressoras por termotransferência
Sistema simples e eficiente de cassetes de material: estão diretamente incluídos tanto o material a imprimir como também a fita de impressão adequada
Sem diferença óptica na impressão posterior em relação a identificações já existentes que tenham sido criadas com uma impressora de rolos de mesa
A geometria já pré-perfurada permite uma aplicação simples e confortável
Graças à estrutura inovadora do material, é possível etiquetar qualquer etiqueta, de modo a evitar todo o desperdício de material