Os MM-WMT… os marcadores de condutores pré-perfurados de poliéster são inseridos de modo imperdível sobre o condutor.
MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK
-
Identificador de cabos
1116192
Identificador de cabos, Rolo, branco/preto, não impresso, identificável com: THERMOMARK GO, faixa de diâmetro de cabo: 3 ... 4,2 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 324, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 14,2 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A geometria já pré-perfurada permite uma aplicação simples e confortável
Graças à estrutura inovadora do material, é possível etiquetar qualquer etiqueta, de modo a evitar todo o desperdício de material
Sistema simples e eficiente de cassetes de material: estão diretamente incluídos tanto o material a imprimir como também a fita de impressão adequada
Sem diferença óptica na impressão posterior em relação a identificações já existentes que tenham sido criadas com uma impressora de rolos de mesa
O condutor é inserido pelos dois recortes do marcador. Assim, o marcador fica alinhado com o condutor
A geometria especial do orifício para diversos diâmetros de condutor garante aqui uma fixação axial elevada
Solução de identificação de alta qualidade e resistente a solventes para aplicações industriais, criadas com impressoras por termotransferência