Com a plataforma de software flexível PLCnext Engineer, você obtém um software gratuito que reúne em uma ferramenta todas as tarefas de engenharia para o PLCnext Control. O software permite a configuração, programação conforme IEC 61131-3, programação de segurança, visualização e o diagnóstico, podendo ser expandida com funções e interfaces adicionais através de suplementos.
PLCnext Engineer oferece a possibilidade de acessar a programas de linguagem de alto nível ou modelos MATLAB® Simulink® e os colocar em funcionamento e gerenciar em um PLCnext Control. Desta forma, o código de linguagem de alto nível está convenientemente ligado à automação padrão.
Axioline Smart Elements, Módulo de função, Medição de potência; Entrada de tensão: até 480 V AC (fase/condutor neutro) ou 830 V AC (fase/fase), Entrada de corrente: até 5 A AC; grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).