O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. Serve para o registro de sinais de corrente analógicos.
AXL F AI4 I 1H
-
Módulo analógico
2688491
Axioline F, Módulo de entrada analógico, Entradas analógicas: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2, 3, 4 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, alimentação de sensor integrada, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
LR
ID de certificação: LR2480202TA-02PRS
ID de certificação: TE/1020/880590/21BSH
ID de certificação: 840RINA
ID de certificação: ELE008423XG001ABS
ID de certificação: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de certificação: E238705ABS
ID de certificação: 23-2449604-PDABSH
ID de certificação: 840DNV GL
ID de certificação: TAA00000DFPRS
ID de certificação: TE/1020/880590/21RINA
ID de certificação: ELE008423XG001LR
ID de certificação: LR2480202TA-02cULus Listed
ID de certificação: E238705cULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Suas vantagens
4 canais de entrada analógicos, bipolares para conexão de sinais de corrente
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
Faixas de corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Varrimento simultâneo de todos os canais mediante amostragem simultânea
Elevada atenuação de linha cruzada entre os canais graças a caminhos de sinal separados
Especialmente robusto contra interferências
eletromagnéticas
eletromagnéticas
Placa de identificação de aparelho armazenada