O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. Ele serve para o registro de sinais digitais. Para aumentar a imunidade a interferência, pode ajustar os tempos de filtragem das entradas. Os tempos de filtragem de 100 μs permitem implementar de modo prático uma função de contagem com uma frequência de entrada de 5 kHz no máximo.
AXL F DI32/1 1F
-
Módulo digital
2688035
Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 32, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
LR
ID de certificação: LR2480202TA-02PRS
ID de certificação: TE/1020/880590/21BSH
ID de certificação: 840RINA
ID de certificação: ELE008423XG001ABS
ID de certificação: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID de certificação: E238705cULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Suas vantagens
32 entradas digitais conforme EN 61131‑2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Conexão dos sensores com tecnologia de 1 condutor
Tempo mínimo de atualização < 100 µs
Tempos de filtro ajustáveis em três níveis: < 100 µs, 1000 µs ou 3000 µs
Frequência máxima de entrada: 5 kHz
Placa de identificação de aparelho armazenada