AXL SE DOR8 ISO - Módulo digital
1768310

É preparada para os requisitos da CRA

Axioline Smart Elements, Módulo de saída digital, Saídas digitais: 8 (sem voltagem), max. 30 V DC, 6 A, tecnologia de conexão: 2 condutores, grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

8 saídas sem potencial de terra
Isolamento galvânico entre as saídas
Corrente nominal por saída: máx. 6 A (dissipação de potência interna: máx. 1,3 W)
Placa de identificação de aparelho armazenada