Controle e monitoramento de células de combustível Descubra nossas soluções para a automação, eletrificação e interligação de aplicações estacionárias e marítimas de célula de combustível. Em nosso White Paper, você descobre como conseguir uma automação segura e eficiente de suas instalações.

Célula de combustível

Automação de sistemas de células de combustível

As células de combustível estão substituindo cada vez mais as fontes de energia fósseis, como os geradores a diesel, p. ex., em aplicações de alimentação de emergência, microrredes ou sistemas de navios. Soluções precisas de controle e automação são cruciais para uma operação confiável e eficiente. Com PLCnext Technology, a Phoenix Contact oferece uma plataforma aberta e modular para a automação de sistemas de células de combustível. Ela integra segurança funcional e cibersegurança.

Desafio


Módulos de células de combustível

Operação eficiente e segura

A operação segura e uma longa vida útil operacional são decisivas para a ampla aceitação das células de combustível. Para atingir a potência de saída desejada, várias pilhas de células de combustível são combinadas entre si. Essa combinação de pilhas requer soluções que transmitam sinais de energia e de dados.

Uma operação eficiente requer monitoramento e regulação contínuos dos principais parâmetros do processo. Isso inclui, p. ex., a temperatura dentro das pilhas, as pressões do combustível e do ar ou oxigênio, bem como os parâmetros elétricos das pilhas. O escopo dessas funções requer um sistema de controle automático. Ao mesmo tempo, a segurança de todo o sistema de células de combustível deve ser garantida em todos os momentos e deve ser implementado um conceito de segurança adequado.

Solução


Operação inteligente de células de combustível

Nosso ecossistema PLCnext Technology controla e monitora aplicações de células de combustível de forma eficiente e segura, seja em aplicações de alimentação de emergência, como gerador de emergência ou no setor marítimo. A arquitetura modular composta por PLCnext Control e Axioline I/O integra todos os sensores e atuadores relevantes. Além do registro de sinais padrão, também é possível a integração de sinais críticos para a segurança através de módulos I/O com segurança funcional e de sinais com segurança intrínseca.

Graças à certificação IEC 62443 e ao uso consistente de interfaces de comunicação abertas, você pode acoplar sua aplicação de célula de combustível a sistemas de aquisição de dados hierarquicamente superiores com facilidade e segurança de TI. Saiba mais sobre isso em nosso vídeo.

Homem com tablet em frente a uma aplicação Power-to-X

Acesso a células de combustível descentralizadas

Os sistemas de células de combustível são ideais para uso descentralizado. Para um acesso remoto seguro, estão disponíveis diversas soluções que facilitam de forma eficiente os trabalhos de manutenção e assistência e reduzem significativamente as intervenções no local.

A mGuard Secure Cloud permite a transmissão segura e confiável de dados pela Internet. A solução de manutenção remota pronta para uso conecta os técnicos de assistência e os sistemas por meio de conexões VPN encriptadas. Dessa forma, a confidencialidade, a autenticidade e a integridade dos dados transmitidos ficam garantidas em todos os momentos.

Contato

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Terei muito prazer em assessorar você sobre nossas soluções abertas de automação para a operação segura de suas aplicações de célula de combustível.
White Paper Células de combustível

O que você pode esperar em nosso White Paper

  • Automação e interligação do sistema de células de combustível graças a conceitos modulares e de tecnologia aberta
  • Operação das células de combustível na faixa ideal e com alta eficiência graças a um sistema de controle aberto
  • Segurança abrangente para sistemas de células de combustível graças a soluções e produtos para proteção contra explosão, segurança funcional e cibersegurança

Estrutura de uma solução exemplar de controle e monitoramento

Um pequeno desvio das condições operacionais ideais pode resultar na perda de uma quantidade considerável de desempenho por parte das células de combustível. Por isso, é necessário monitorar e regular os parâmetros críticos de operação, entre outros, as temperaturas e pressões de operação, bem como os parâmetros elétricos das pilhas. Para esse efeito, a operação segura e confiável das células de combustível requer um grande volume de conexões de energia, sinal e dados.

Mapa de imagem interativo: Estrutura de uma solução de exemplo de controle e monitoramento para células de combustível
Roteadores de segurança
Graças a abrangentes funções de segurança, os roteadores de segurança mGuard protegem sua rede industrial contra acessos não autorizados de pessoas ou de malware.
Saiba mais
Roteadores de segurança
PLC e I/O
Automação inteligente de sua aplicação de célula de combustível com PLC e I/O adequados.
Saiba mais
PLC e I/O
COMPLETE line – Soluções específicas da indústria para o quadro de comando
Com o portfólio de produtos COMPLETE line abrangente e adaptado, você constrói quadros de comando de forma rápida e fácil. Graças ao design e à sensação tátil uniformes, os produtos COMPLETE line são especialmente fáceis de instalar.
Saiba mais
COMPLETE line – Soluções específicas da indústria para o quadro de comando
Eletrônica de potência DC
Nossa eletrônica de potência altamente eficiente CHARX power permite uma operação econômica.
Saiba mais
Eletrônica de potência DC
Cabos de sinal e de potência
Com cabos montados para transmissão de sinais e de potência, você pode conectar sensores e atuadores no campo de forma rápida e confortável.
Saiba mais
Cabos de sinal e de potência
Ouvir o podcast agora
Automação aberta de células de combustível

Silenciosas, limpas e eficientes – as células de combustível convertem energia química em energia elétrica. Elas são consideradas a chave para a descarbonização. No podcast, Thomas Oesselke, da Phoenix Contact, explica o que a "combustão a frio" tem a ver com o hidrogênio verde. Além disso, você aprenderá como proteger infraestruturas críticas e por que a cibersegurança é indispensável para isso. Com exemplos práticos interessantes – desde túneis na Suíça até o outback australiano.

Ouvir o podcast agora
Podcast: Automação aberta de células de combustível

Garantir a segurança

Para usar as células de combustível também em infraestruturas críticas, é necessária uma proteção abrangente contra ciberataques. A garantia da conformidade da instalação em relação à segurança funcional e à proteção contra explosão também desempenha um papel importante. Elaboramos com nossos clientes uma análise minuciosa dos riscos potenciais e criamos um conceito de segurança adequado.

Ícone SIL em frente a instalações Power-to-X
Ícone de proteção contra explosão em frente à instalação Power-to-X
Segurança industrial para instalações Power-to-X
Ícone SIL em frente a instalações Power-to-X

Os mecanismos de segurança funcionais têm de ser regulados para permitir controlar falhas ou eventuais situações de perigo. Preferencialmente, isso é feito por um plano de segurança individual.

Oferecemos a você serviços que abrangem todo o ciclo de vida de segurança. Nosso amplo portfólio de produtos também está certificado para aplicações de segurança conforme IEC 61508 e IEC 61511. Para se manter atualizado com os conhecimentos disponíveis, temos todo o prazer em ajudar com treinamentos para colaboradores.

Mais sobre a segurança funcional
Ícone de proteção contra explosão em frente à instalação Power-to-X

Devido à ocorrência de gases inflamáveis, o tema de proteção contra explosão é de grande importância na indústria do hidrogênio. Oferecemos uma seleção abrangente de produtos e soluções para a implementação dos requisitos em atmosferas potencialmente explosivas com diferentes zonas. Se necessário, também treinamos seus colaboradores. Além disso, ajudamos a realizar e documentar a comprovação da segurança intrínseca.

Mais sobre proteção contra explosão
Segurança industrial para instalações Power-to-X

A transformação digital e a crescente complexidade dos ciberataques exigem uma estratégia de segurança abrangente. Além disso, a implementação de medidas de cibersegurança é exigida por lei. Só é possível obter uma boa proteção contra ataques cibernéticos se houver medidas técnicas e organizacionais coordenadas entre si.

Por isso, nós oferecemos um abrangente conceito de segurança de 360° que inclui serviços, soluções e produtos seguros. Assim, você simplifica a proteção de suas instalações e protege a instalação em todas as frentes.

Mais sobre segurança industrial

Referências


Produtos


Quadros de comando em instalação Power-to-X

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Juntos, encontraremos a solução ideal para equipar seus quadros de comando com mais de 100.000 produtos de tecnologia de conexão, comunicação e automação.