We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Power-to-X aliado à segurança funcional
Com componentes certificados e know-how de engenharia, a Phoenix Contact oferece suporte à segurança funcional dos seus sistemas de hidrogênio durante todo o ciclo de vida de segurança.
As aplicações Power-to-X impõem exigências especiais à segurança funcional, pois envolvem substâncias explosivas, como p. ex. hidrogênio. Reações não planejadas, bem como falhas nas instalações, podem causar reações perigosas em combinação com essa fonte de energia. Como a segurança funcional pode ser totalmente garantida em projetos de hidrogênio? A Phoenix Contact oferece a resposta para isso com serviços de consultoria holísticos, componentes certificados e know-how abrangente em projetos.
Proteção por meio de componentes com certificação SIL
Os sistemas Power-to-X funcionam com meios altamente reativos, como o hidrogênio. Isso exige altos padrões de segurança. A segurança funcional, de acordo com as normas IEC 61508 e IEC 61511, protege as pessoas e o meio ambiente através de medidas específicas para evitar situações perigosas.
Não fornecemos apenas componentes, mas também soluções de segurança integradas. Nossos componentes com certificação SIL, p. ex. controladores, módulos I/O e relés de segurança, bem como nossos serviços de engenharia, garantem a realização segura de seus projetos. Desde o projeto e a documentação até a validação, nosso know-how o acompanha durante todo o ciclo de vida de segurança de sua aplicação Power-to-X.
Fatores de risco em aplicações de hidrogênio
1. Salto de pressão devido a vazamento Uma descida repentina da pressão pode indicar um vazamento perigoso de gás. Por isso, a avaliação segura da velocidade da alteração da pressão é essencial para a detecção precoce.
2. Saída de gás devido a um vazamento O monitoramento seguro da concentração de gás permite o acionamento automático de medidas de proteção em caso de vazamentos.
3. Incêndio devido a superaquecimento Um monitoramento seguro da temperatura garante que incêndios ou explosões causados por temperaturas excessivamente altas sejam evitados.
4. Explosão devido a sobrepressão A pressão excessiva pode destruir tubulações ou recipientes. Um monitoramento seguro da pressão permite que as bombas ou os compressores sejam desligados atempadamente.
5. Danos ambientais devido ao transbordamento Níveis de enchimento críticos colocam a operação em perigo. O sistema de monitoramento de nível controla as válvulas e bombas conforme necessário e protege contra enchimento excessivo ou insuficiente.
Vamos trabalhar juntos para proteger suas instalações
Terei prazer em assessorar você sobre todas as questões e requisitos relacionados à segurança funcional em seu projeto de hidrogênio.
A segurança funcional é determinante para proteger as pessoas e o meio ambiente em aplicações Power-to-X. Oferecemos um portfólio abrangente de soluções com certificação SIL para automação segura – complementado por serviços que vão desde a análise de risco até a implementação.
Monitoramento seguro usando o exemplo de um eletrolisador
Os eletrolisadores são elementos centrais na produção de hidrogênio e exigem um monitoramento integrado e garantia de operação eficiente. Os requisitos incluem a representação padronizada dos valores medidos, o que facilita a leitura dos valores. Além disso, um diagnóstico integrado pode localizar falhas de forma rápida e fácil, p. ex. para identificação de ruptura de fio. A integração independente do fabricante em sistemas de nível superior também garante uma alta disponibilidade do sistema.
Descubra nosso portfólio de produtos para todos os componentes relevantes de um eletrolisador:
Monitoramento da concentração de hidrogênio
Garanta o monitoramento contínuo da concentração de hidrogênio com nossos condicionadores de sinal de entrada/alimentação com função de valor limiar.
Monitoramento seguro do aquecimento das tubulações dos tanques
Para minimizar estados críticos, como superaquecimento, nossos modelos de segurança ajudam com o monitoramento seguro do aquecimento das tubulações dos tanques.
Nossos interruptores de parada de emergência fornecem o suporte necessário para colocar um eletrolisador em um estado seguro rapidamente e de forma controlada em caso de falha.
O sistema de segurança baseado em PLCnext Technology integra todos os sensores e atuadores de segurança necessários e pode ser combinado com o controlador de processo padrão.
Nosso White Paper mostra por que a segurança e a proteção juntas formam a base para a operação segura das instalações Power-to-X e quais padrões e requisitos regulatórios precisam ser observados. Em foco estão exemplos práticos das áreas de eletrolisadores, células de combustível e distribuição de hidrogênio.
Segurança ao longo da cadeia de valor agregado completa
O ciclo de vida de segurança é a espinha dorsal da segurança funcional na indústria de processos. Do planejamento e integração à operação, todas as fases estão interligadas e garantem a disponibilidade do sistema com um risco mínimo. Descubra como o gerenciamento integrado da segurança pode tornar seus processos mais seguros, passo a passo.
Segurança funcional e segurança industrial – juntas para o máximo de segurança
A segurança funcional e a segurança industrial estão intrinsecamente ligadas. A crescente digitalização e integração dos sistemas de automação estão criando novas áreas de ataque para ameaças cibernéticas e exigem um conceito de segurança holístico que leve em conta ambas as disciplinas. Descubra nosso conceito abrangente de segurança de 360° para proteger suas instalações e sistemas contra ciberataques.