Conceitos de redundância para a indústria de processos

Os requisitos para a disponibilidade do sistema e a segurança da instalação na indústria de processos são frequentemente mais altos do que em outras indústrias. Para assegurar a funcionalidade dos processos em todas as circunstâncias, os processos de produção são configurados com uma redundância simples ou múltipla.

Teremos todo o gosto em assessorar você desde o planejamento até à instalação do produto.

Entrar em contato agora
Alimentação de tensão auxiliar

Alta disponibilidade da instalação na indústria de processos

Oferecemos a você redundância em todos os níveis, começando na alimentação redundante de energia auxiliar, passando por redes e controladores redundantes, até conceitos globais.

Dois homens em uniforme azul em uma instalação de processamento

Sistemas com alta disponibilidade

A fim de garantir a proteção das de pessoas e do ambiente, bem como evitar dispendiosas falhas de produção, os requisitos em termos de operacionalidade são especialmente elevados nas instalações de processamento altamente complexas. Por isso, a falha de um único componente não pode resultar na falha de uma função essencial. Neste contexto, falamos de sistemas altamente disponíveis. Devido à estrutura especial, o sistema comuta para o componente intacto e com concepção redundante, p. ex., em caso de uma falha do controlador ou de um cabo de rede. Isto evita uma falha do sistema.

As áreas de aplicação destes conceitos de redundância são, p. ex., em instalações de produção ou em unidades de embalagem dos setores químico e farmacêutico. Estes conceitos também são utilizados nas indústrias petrolífera, de gás, alimentícia e Power-to-X.

Vista aérea de uma instalação de processamento

Suas vantagens Beneficie-se de nosso know-how para a redundância de sistema

  • Conceito global para sua aplicação individual desde o planejamento até a instalação do produto com um abrangente portfólio de produtos
  • Adaptação da função de redundância às necessidades individuais de seu tipo de instalação
  • Fácil integração de dispositivos externos graças à utilização de mecanismos de redundância baseados em padrões industriais abertos

Criação de Instalações de processamento redundantes

Mapa de imagem interativo: Criação de Instalações de processamento redundantes
Controladores PLC
Oferecemos a você controladores PLC em todas as classes de potência, de modo a satisfazer os seus requisitos.
Mais sobre controladores PLC
Controladores PLC
Switches Ethernet Industrial
Switches Não Gerenciáveis e Gerenciáveis adequados para a indústria.
Mais sobre os Switches Ethernet Industrial
Switches Ethernet Industrial
Sistemas I/O
Nossos sistemas I/O com os graus de proteção IP20 e IP65/67 são adequados para todos os sistemas de bus e redes convencionais.
Mais sobre sistemas I/O
Sistemas I/O
Software VISU+
Aposte em nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA.
Mais sobre o software VISU+ 2 RT-D 128 RED
Software VISU+
Fontes de alimentação com a máxima funcionalidade
As potentes fontes de alimentação QUINT POWER oferecem a máxima disponibilidade da instalação, através da SFB Technology e a configuração individual dos limites de sinalização e das curvas características.
Mais sobre fontes de alimentação
Fontes de alimentação com a máxima funcionalidade

Fontes de alimentação redundantes

Conceitos de redundância para a alimentação de tensão auxiliar.

Fonte de alimentação de uma instalação de processamento

Máxima disponibilidade do sistema

Uma interrupção da alimentação de tensão auxiliar em partes da instalação ou em componentes individuais pode causas falhas de produção longas e, assim, dispendiosas. Oferecemos a você alimentações redundantes de tensão auxiliar, desde a rede até cada consumidor.

O monitoramento de todos os tipos de erro com base em sistemas redundantes de fonte de alimentação, incluindo Overvoltage Protection (OVP) dupla, permite que você aumente a disponibilidade do sistema. Além disso, nossas fontes de alimentação dispõem de certificação SIL3, pintura de proteção e certificação ATEX/IECEx. Com uma estrutura simplificada sem módulos externos adicionais, você economiza custos e espaço no quadro de comando.

Sistemas I/O remotos redundantes

Sistemas I/O confiáveis e seguros para uma alta disponibilidade da instalação.

Sistema I/O Axioline P no quadro de comando

Sistema I/O altamente disponível com troca a quente

Nosso sistema I/O Axioline P altamente disponível é composto por acopladores de bus PROFINET redundantes e módulos I/O digitais, bem como analógicos. O Axioline P atende os requisitos da indústria de processos de acordo com amplas faixas de temperatura e módulos I/O com capacidade de troca a quente e segurança intrínseca inclusive padrões HART e NAMUR. O sistema pode ser ligado a sistemas DCS de forma hierarquicamente inferior. Adicionalmente, você tem a possibilidade de integrar dispositivos PROFIBUS PA de forma redundante em sua rede.

Além disso, oferecemos a você uma solução padronizada com base na camada de redundância PROFINET para nossos componentes I/O.

Redes redundantes

As redes confiáveis permitem uma operação especialmente eficiente da instalação através de uma alta disponibilidade.

Produtos para a comunicação industrial

Comunicação à prova de falhas

Em caso de um erro, as estruturas de rede redundantes garantem que a comunicação continue disponível.

Independentemente do meio de transmissão utilizado por você em seu processo, oferecemos soluções adequadas desde a redundância de mídia simples até à redundância de rede paralela. Temos os componentes de rede adequados para você criar uma solução de comunicação à prova de falhas, p. ex., com RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ou MRP (Media Redundancy Protocol). A base para isso são switches Gigabit, modems, controladores e conversores de mídia.

Sistemas de controle redundantes

Graças a sistemas de controle redundantes, você reduz paradas da instalação, trabalha de forma econômica e evita perigos.

Controladores de alto desempenho RFC 4072S e RFC 4072R

Controladores de alto desempenho seguros e redundantes

Nossos PLCs de alto desempenho da família RFC (Remote Field Controller) dispõem de uma tela de diagnóstico onde é possível ler comodamente as mensagens de estado do sistema de controle e de bus de campo. Com o processador potente, tarefas de automação abrangentes são processadas com a máxima velocidade.

Assegure o funcionamento contínuo de sua automação com os PLCs de redundância PROFINET. Os PLCs criam automaticamente um sistema redundante graças à AutoSync Technology.

A variante de segurança permite integrar as funções de segurança até SIL 3 em instalações existentes. A utilização de PROFIsafe reduz o esforço de cabeamento e instalação.

Instalação na indústria de processos

Redundância de sistema aplicativa

Adapte a função de redundância às necessidades individuais de seu tipo de instalação. Com base em nossa plataforma de controle PLCnext Technology, oferecemos a você um sistema redundante para a utilização de padrões industriais abertos e acessíveis a todos os fabricantes de dispositivos.

Para a configuração de controladores PLCnext Control aptos para a redundância, você encontra a redundância de sistema aplicativa em nossa PLCnext Store.

Software de visualização com funcionalidade SCADA

Aposte em nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA.

Software de visualização VISU+

Software para cada aplicação

O software de visualização com funcionalidade SCADA é adequado para qualquer aplicação: desde painéis táteis compactos a PCs industriais. Além das funções padrão, como o gerenciamento de tendências e alarmes, o Visu+ oferece funcionalidades abrangentes para a distribuição de alarmes e um registro de dados com conexão a bancos de dados externos. A emissão gráfica de relatórios de alta qualidade e as funções Audit Trail conforme FDA 21 CRF, Parte 11, vêm completar a gama de funções.

O Visu+ é executado tanto em PCs Windows, como em plataformas integradas (Windows CE). Os painéis táteis da Phoenix Contact já vêm equipados com o componente runtime para dispositivos integrados. Graças à interface OPC Classic e numerosos drivers diretos, o Visu+ pode ser conectado aos controladores da Phoenix Contact e de fabricantes de controladores comuns.

Para a utilização móvel encontra-se disponível o app nativo Visu+ mobile para sistemas operacionais iOS e Android. Graças ao suporte multitoque, ele também permite uma operação confortável em dispositivos inteligentes.

Contato pessoal
Temos muito gosto em visitar você!

Fale conosco para saber mais sobre nossos conceitos de redundância individuais para a indústria de processos.

Entrar em contato agora
Conversa entre dois homens com tablet