Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Migração de instalações antigas para modernas na automação de processos

Está planejando atualizar a sua instalação de processamento desatualizada com as tecnologias mais recentes? Você está preparado para a digitalização e Indústria 4.0?

Cada instalação na indústria de processos é única. Os planos de modernização de instalações existentes são diferentes dependendo dos requisitos operacionais e da definição de objetivos. Nossos especialistas terão todo o gosto em o assessorar.

Contate-nos
Instalação de processamento
Instalação petroquímica

Modernização de instalações Brownfield

Devido aos longos tempos em funcionamento, em muitas unidades de produção são usados controladores de diversos fabricantes e de diferentes gerações. A modernização de instalações de processamento é inevitável, pois o suporte vai diminuindo devido a descontinuações. Durante a migração, o foco não está apenas na substituição de tecnologia ultrapassada, mas também na adaptação da instalação de processamento aos maiores requisitos do futuro.

Não interessa se você deseja implementar uma migração completa em um passo único ou em vários passos parciais. Com nossas soluções para a modernização de suas instalações de processamento, você atualiza a comunicação para a tecnologia mais recente. Assim, você otimiza seus processos de manutenção. Além disso, você reduz as falhas de suas instalações e cria rondas de controle sem papel.

Visão geral da instalação em um tablet em frente a uma instalação de processamento

Suas vantagens

  • Redução dos custos de triagem através da redução dos quadros de comando em até 20 %
  • Conceito escalonável de triagem de sinais de um único fornecedor adaptado às necessidades individuais de sua instalação de processamento
  • Aumento da produtividade e eficiência das instalações graças à utilização de novas tecnologias

Renovação da tecnologia de comando

Não existe uma fórmula patenteada para a conversão tão rápida e sem erros quanto possível de uma tecnologia de comando desatualizada. Para encontrar o momento certo para uma migração, primeiro analisamos em conjunto com você o estado geral de suas instalações.

Quadro de comando com tecnologia de comando e de interface

Rápida conversão da tecnologia de comando e de interface

Qual a idade de seu sistema de controle usado e da tecnologia de medição e regulagem? Quais módulos I/O estão sendo utilizados? Quais sinais são transferidos do campo para o sistema de controle? Discutimos estas e outras questões com você, porque cada situação inicial é diferente em um projeto de migração. Por isso, não há uma estratégia uniforme para a conexão a um novo sistema I/O.

Após um inventário e uma assessoria cuidadosos, é criado o plano para a conversão. Nossos especialistas em tecnologia de automação elaboram este plano juntamente com seu pessoal técnico de tecnologia de instrumentação e manutenção. Para responder a todas as necessidades locais de sua instalação, oferecemos a você conceitos de adaptação especiais para todos os sistemas de controle comuns. Assim, é mesmo possível uma modernização durante o funcionamento, sem erros e com tempos de parada curtos.

Modernização da conexão de sinais

Os sinais analógicos e binários convencionais continuam sendo as formas mais frequentes de sinalização em instalações de tecnologia de processos. Este tipo de transmissão de sinais é fácil de manusear e diagnosticar; porém, este cabeamento paralelo clássico requer muito espaço na sala de controle. Com uma triagem de sinais à medida, você economiza espaço em sua sala de controle.

Homem em uma sala de controle

Triagem de sinais na indústria de processos

Uma eficiente triagem de sinais requer um planejamento detalhado. De modo a reduzir o tamanho e os custos de toda a sala de controle, é necessário minimizar o número de quadros de comando. Além disso, a abertura de migração desempenha um papel importante.

Independentemente de se tratar de novas instalações, pequenas expansões ou migrações, temos todo o gosto em elaborar com você um conceito de triagem à medida para sua sala de controle.

Uma densidade de integração única no quadro de comando.

Formato compacto

Beneficie-se de nosso abrangente know-how para módulos de interface especiais e soluções de cabeamento. Nossas soluções estão adaptadas para diferentes componentes I/O dos maiores fornecedores de sistemas de controle e também para os requisitos locais dos operadores.

Além das réguas de bornes ou conectores de triagem, dos módulos passivos de interface e de relé, também oferecemos a você componentes de interface. Estes incluem, p. ex., seccionadores de alimentação com certificação SIL, duplicadores de sinal IS, módulos de comando de solenoide, proteção contra sobretensão e relés de segurança. Através da utilização de tecnologias modernas, nossos produtos são desenvolvidos com otimização de temperatura e um formato muito estreito. Assim, é possível isolar e jumpear até 1024 entradas analógicas de forma intrinsecamente segura em um quadro com 80 x 80 cm, significando uma economia de espaço de até 20 %. São montados através de um sistema de suporte robusto, o Termination Carrier, com economia de espaço no quadro e conectados de forma rápida via conector de sistema.

Estrutura exemplar de uma triagem para sinais intrinsecamente seguros

Mapa de imagem interativo: Triagem de sinais na tecnologia de processos
Caixas de junção e caixas vazias
Com CLIPSAFE você tem à sua disposição um programa de produtos inovador e de alta qualidade composto por caixas vazias, caixas vazias processadas e caixas de junção em aço inoxidável e poliéster.
Mais sobre caixas de junção e caixas vazias
Caixas de junção e caixas vazias
Réguas de bornes
As réguas de bornes da Phoenix Contact permitem a você uma elevada flexibilidade na construção de réguas de bornes.
Mais sobre réguas de bornes
Réguas de bornes
Triagem de sinais I/O
O sistema flexível de triagem de sinais VIP I/O-Marshalling torna a triagem de sinais I/O totalmente universal, desde o campo até o controlador. Para a triagem de sinais Standard I/O, os nossos Termination Carrier oferecem uma solução Plug & Play para a conexão de dispositivos de trilho de fixação clássicos a placas Standard I/O de seu sistema de automação.
Mais sobre a triagem de sinais I/O
Triagem de sinais I/O
Fontes de alimentação
Com as nossas fontes de alimentação você alimenta sua aplicação de modo confiável. Escolha a fonte de alimentação ideal para suas necessidades entre nossa ampla oferta de diversas famílias de produtos.
Mais sobre fontes de alimentação
Fontes de alimentação
Cabeamento de sistema
Nosso sistema de cabeamento para controladores oferece a você soluções compactas para um planejamento, montagem e colocação em funcionamento simples de seu sistema de automação.
Mais sobre o cabeamento de sistema
Cabeamento de sistema

Entrando na era da Manutenção 4.0 sem papel - Processos de manutenção eficientes

Identificações uniformes e de fácil leitura formam a base para as rondas de manutenção. Com uma identificação universal da instalação e uma cobertura WLAN em toda a instalação, você identifica com rapidez o componente, agregado ou parte da instalação certos. Assim, você tem a documentação adequada imediatamente à mão.

Identificação de instalações em uma instalação de processamento

Identificação inteligente de instalações

Beneficie-se de nossas placas duradouras e fáceis de decifrar, p. ex., identificações em aço inoxidável identificadas a laser.

Além disso, oferecemos a você identificações RFID. Mesmo que com o passar do tempo se forme uma cada de poeira nas etiquetas, você pode ler as identificações durante muito tempo. Com transponders RFID HF ou RFID UHF claramente legíveis e integrados no material de identificação ou instalação, você não aumenta somente a segurança. Ao mesmo tempo, você prepara o caminho para métodos de conservação mais avançados.

Homem com computador em uma instalação de processamento

Cobertura WLAN industrial

Facilite a documentação de suas rondas de controle utilizando um software de manutenção em tablets. O técnico de conservação é orientado para todos os componentes requerendo um controle planejado. O requisito para isso é uma rede sem fio integrando os tablets em qualquer momento no MES hierarquicamente superior. Uma rede WLAN é adequada para apoiar processos de manutenção com dispositivos de escritório adequados para a indústria. Também é possível a combinação entre via cabo e sem fio. Além disso, oferecemos a você um conceito de segurança de TI adequado.

Uma outra possibilidade surge com o gerenciamento de clusters, especialmente para redes menores com até 20 Pontos de Acesso. O processo de colocação em funcionamento é significativamente simplificado. Neste caso, somente é necessário configurar um Ponto de Acesso. Em seguida, a configuração é transmitida para os outros Pontos de Acesso na rede. Assim, um esforço reduzido permite você cumprir todos os parâmetros necessários da tecnologia de segurança.

Acoplar dados de medição com inteligência artificial

Através do registro dos dados de medição, você pode detectar atempadamente possíveis falhas e, assim, planejar a tempo sua eliminação e o tempo de parada associado.

Homem documentando a manutenção de uma instalação de processamento

Manutenção preventiva

Saber já hoje o que pode acontecer amanhã. No departamento de conservação, esse é um desejo ambicioso. Porém, atualmente já é possível disponibilizar muitos mais dados do campo do que no passado. Se você interligar estes dados com serviços web, as análises permitem evitar e reduzir paradas da instalação.

Oferecemos a você soluções em nuvem profissionais completas para a sua automação, desde a infraestrutura, passando pelas plataformas, até o software. Assim ficam disponíveis para você todas as vantagens e os graus de liberdade na transição para a era digital.

Homem fazendo manutenção com óculos de realidade aumentada

Realidade mista através de RFID

Com base em métodos de identificação modernos e em uma rede sem fio confiável e adequada para a indústria, as aplicações de realidade aumentada podem apoiar equipes operacionais e de conservação de forma sustentável. A seguir, o tablet que identificou uma parte da instalação através de NFC ou de um identificador de realidade aumentada exibe informações adicionais na imagem da câmera. Isto pode ser, p. ex., uma ficha técnica, as instruções de manutenção ou um vídeo com todos os passos de trabalho necessários. Também podem ser representados valores de medição, como níveis de enchimento de tanques ou a temperatura de sensores sem exibição no local.

Nossos especialistas para a indústria de processos têm todo o gosto em assessorar você sobre as possibilidades para configurar suas instalações de forma compatível com a Indústria 4.0.

Produtos

As soluções individuais para a migração de suas instalações de processamento são baseadas em nossos produtos confiáveis.

Roteadores de segurança

Para as tarefas típicas de regulação, monitoramento e otimização, oferecemos a você diferentes produtos e soluções da tecnologia de conexão, comunicação e automação. Assim, você pode adquirir, transmitir e processar dados de forma confiável.

Saiba mais sobre nosso abrangente portfólio de produtos em nosso manual para a indústria de processos.

Contato pessoal
Temos muito gosto em visitar você!

Você está atualmente planejando um projeto de modernização ou expansão e deseja marcar uma data de assessoria?

Entrar em contato agora
Conversa de dois homens com tablet