Adaptação de sinal industrial
O equivalente às vias nervosas no corpo humano é, em ambiente industrial, a rede ramificada dos condutores na tecnologia de medição, comando e regulagem. Os sensores e atuadores em aplicações industriais fornecem e recebem um grande número de valores de medição que têm que ser transmitidos de forma confiável do campo para o nível de controle e no sentido inverso. Secionar, converter, filtrar, amplificar, comutar – A tecnologia de interface da Phoenix Contact garante uma adaptação de sinal confiável.
Adaptar e proteger sinais de processo digitais e analógicos
A transmissão de sinais na automação de processos é afetada por um ambiente com uma crescente atividade elétrica, se aplicando isso em especial aos fracos sinais de valor de medição fornecidos por sensores.
Os condicionadores de sinal e os transdutores secionam, convertem, filtram e amplificam esses sinais.
Electronic Marshalling vs. rearranjo de sinais padrão
No rearranjo de sinais I/O para sistemas I/O padrão, os sinais de campo são ordenados no nível de rearranjo por seu tipo de sinal e processados através do nível de interface. Em seguida, eles são cabeados até as placas I/O específicas dos sinais na unidade de controle. Em contrapartida, o rearranjo e a conversão de sinais I/O para sistemas I/O universais permite uma alocação flexível dos canais desde o campo até o controlador.