Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Rearranjo de sinais flexível para Universal I/O

Pessoas em uma instalação de processamento

No rearranjo de sinais I/O para sistemas I/O padrão, os sinais de campo são ordenados em grandes salas de controle de acordo com o tipo de sinal e depois cabeados ao controlador em condutores individuais através do nível de interface. Em vez disso, o rearranjo e conversão de sinais I/O para sistemas Universal I/O permitem uma estrutura descentralizada com atribuição flexível de canais, desde o campo até o controlador. O VIP I/O-Marshalling oferece uma solução Plug and Play que não requer um controlador que combina em um sistema o rearranjo e o processamento de sinais I/O.

Desafios


Quadros de comando para rearranjo de sinais I/O clássica com Termination Carrier

Falta de flexibilidade, trabalhos elevados de cabeamento e salas de controle de grandes dimensões

Dependendo do tamanho da instalação, é necessário fazer o rearranjo de vários milhares de sinais entre o nível de campo e de controle, de modo a controlar um processo contínuo em instalações de engenharia de processos.
No rearranjo de sinais clássico, os sinais de campo que entram em sequência aleatória às salas de controle centrais são primeiro classificados no nível de rearranjo de acordo com seu tipo de sinal e depois, a partir daí, cabeados no nível de interface. Aqui, os sinais são processados p. ex. por meio de condicionadores de sinal, transdutores e relés e cabeados ao nível IO por meio de cabos do sistema.

Além do aumento da necessidade de espaço e do trabalho de cabeamento, essas soluções exigem que seja conhecido o tipo de sinal exato desde o início.

Universal I/O: flexível – mas apenas com a tecnologia de interface necessária

Com a abordagem Universal I/O no nível de controle você consegue obter melhorias em comparação com o rearranjo de sinais clássico: em vez de blocos de 8/16/32/64 canais para cada tipo de sinal, nas placas I/O Universal os canais são adaptados individualmente às respectivas funções, através do software.

No entanto, devem ser levados em conta problemas existentes de um sistema Universal I/O.

Falta a incorporação da tecnologia de interface necessária, p. ex.:

  • Relés para a adaptação de sinal para os I/Os configurados como saída digital
  • Blocos de interface com grau de proteção contra ignição de 'segurança intrínseca'
  • Condicionadores de sinal e transdutores para um processamento confiável de sinais, por ex., para separar circuitos de terra e evitar distorções de sinal

Nossa solução


Sistema de triagem I/O flexível VIP I/O-Marshalling segurado com as mãos

O sistema de triagem I/O flexível VIP I/O-Marshalling

Flexibilidade total no nível da interface e de rearranjo

O sistema de triagem I/O flexível VIP I/O-Marshalling foi especialmente desenvolvido para a utilização em sistemas Universal I/O. No nível de interface e de rearranjo, a solução oferece no nível I/O a mesma flexibilidade como os sistemas Universal I/O.

O sistema é essencialmente composto por três blocos:

  1. O elemento de base é montado no trilho DIN, aloja o cabeamento de campo e assegura a conexão ao sistema I/O através de conectores.
  2. O segundo bloco constitui o chamado Input-Output-Accessory (IOA), desempenhando a função real da interface.
  3. Um cabo de sistema conecta o elemento de base ao sistema I/O universal.

Suas vantagens A estrutura com sistemas Universal I/O em caixas de comando inteligentes e descentralizadas oferece vantagens decisivas

  • Um produto padrão adaptável a todas as aplicações
  • Caixas de comando pré-testadas com pacote de certificações global
  • Economia em quadros de sinal e de rearranjo
  • Eliminação de cabos troncos e linhas de cabos
  • Redução significativa do número de pontos de fixação

A solução descentralizada para caixa de comando

A estrutura rígida do nível de triagem, interface e I/O na sala de controle é aberta através da abordagem Universal I/O. A inteligência fica mais próxima do processo no campo. Para esse efeito, os Universal Remote Cabinets oferecem uma solução compacta e padronizada. O sistema de triagem I/O flexível assume aqui a triagem e o processamento de sinais.

Solução descentralizada para caixa de comando

Solução descentralizada para caixa de comando

Resumo


Sistema de triagem I/O flexível VIP I/O-Marshalling

Universal I/O, economia de espaço e flexibilidade do campo até o nível de controle

Com o VIP I/O-Marshalling, a triagem de sinais I/O para sistemas Universal I/O se torna realmente universal: o rearranjo e o processamento de sinal I/O são combinados em uma solução que não requer um controlador, através do flexível sistema de rearranjo de sinais I/O. Os módulos funcionais plugáveis flexíveis permitem que você configure individualmente os canais, de forma contínua do campo até o nível de controle.

O Universal Remote Cabinet permite economizar grandes quadros de rearranjo e de interface. A adaptação de um conceito modular não só eliminou por completo alguns componentes, como também tornou os componentes necessários mais compactos, para que possam ser encaixados em um quadro menor.