Conjunto de conectores para emprego com VIP/MSTB/D50M/BASE..., conexões push-in
Triagem de sinais para sistemas Universal I/O
Configure seu Universal Marshalling com o sistema de triagem I/O flexível VIP I/O-Marshalling. O sistema reúne a triagem e o processamento de sinais em uma solução independente do controlador para o seu sistema Universal I/O. Acessórios plugáveis de entrada/saída com diferentes funções de interface permitem uma configuração universal de cada canal. Essa é a essência de Universal Marshalling: universal desde o campo até o nível de controle.
Conjunto de fusíveis, quantidade: 10 Unidade, corrente nominal: 0,315 A, características de disparo: de ação lenta
Módulo de fusível para elemento de base VIP I/O-Marshalling com fusível de 0,25 A intercambiável no circuito de alimentação do dispositivo de campo. Pontos de teste integrados e uma faca de seccionamento permitem a medição de sinal ininterrupta. Com transparência HART.
Transdutor de temperatura para elementos de base VIP I/O-Marshalling: converte sinais de termopares e fontes de mV e transmite um sinal de 0/4 mА ... 20 mA para uma carga (ativa ou passiva). Livremente parametrizável.
Conjunto de fusíveis, quantidade: 10 Unidade, corrente nominal: 3,15 A, características de disparo: de ação lenta
Transdutor de temperatura Ex i para elementos de base VIP I/O-Marshalling: converte sinais de termorresistência instaladas em atmosferas potencialmente explosivas e transmite um sinal de 0/4 mA ... 20 mA para uma carga (ativa ou passiva) na área segura. Livremente parametrizável.
Conjunto de fusíveis, quantidade: 10 Unidade, corrente nominal: 1 A, características de disparo: de ação lenta
Placa de divisão VIP I/O-Marshalling para a separação segura entre os módulos de encaixe com segurança intrínseca e a alimentação de tensão do módulo de base VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX.
A placa de divisão é diretamente montada no módulo de base entre IOAs plugáveis e a alimentação de tensão.
Plugue para compensação de junta fria para termopares, em combinação com transdutores de temperatura MACX MCR(-EX)-TC...
Placa de divisão VIP I/O-Marshalling para a separação segura entre módulos de base com segurança intrínseca e sem segurança intrínseca, para sistemas Honeywell. A placa de divisão é montada diretamente no trilho de fixação na extremidade do módulo de base.
Suas vantagens
- Redução da duração do projeto com I/O com uma abordagem Universal I/O consistente
- Alterações da alocação I/O são possíveis em cada fase do projeto graças a IOAs plugáveis
- Quantidade menor de quadros de comando por não serem necessários quadros de marshalling adicionais
- Redução do trabalho de cabeamento graças a diferentes soluções de cabeamento de sistema para conexão a sistemas DCS
- Migração fácil para instalações existentes, reduzindo os tempos de parada durante os trabalhos de retrofit
O sistema de triagem I/O flexível para Universal Marshalling
Comparação da topologia de cabeamento clássico e Universal I/O
Universal Marshalling do campo ao controlador
O sistema de triagem I/O VIP I/O-Marshalling é a combinação compacta de cabeamento de sistema, interface e triagem em um só módulo.
- Cabeamento de sistema: cabeamento com plataformas Universal I/O
- Interfaces: montagem flexível com Input-Output-Accessories (IOAs) analógicos e digitais como, p. ex., condicionadores de sinal, transdutores e relés
- Marshalling: conexão com dispositivos de campo e triagem dos sinais
As funções de interface para seu Universal Marshalling
Os Input-Output-Accessories (IOAs) flexivelmente plugáveis são blocos com diferentes funções elétricas para o processamento de sinais: Universal Marshalling desde o campo até o controlador.
Estão disponíveis os seguintes IOAs:
- Módulos passivos
- Relés
- Relés de segurança
- Condicionadores de sinal
- Transdutores
- Módulos de fusível
- Funções especiais