Borne de passagem para elementos de base VIP I/O-Marshalling para a passagem de sinais de campo ou do sistema I/O. Com transparência HART.
Triagem de sinais para sistemas Universal I/O
Configure seu Universal Marshalling com o sistema de triagem I/O flexível VIP I/O-Marshalling. O sistema reúne a triagem e o processamento de sinais em uma solução independente do controlador para o seu sistema Universal I/O. Acessórios plugáveis de entrada/saída com diferentes funções de interface permitem uma configuração universal de cada canal. Essa é a essência de Universal Marshalling: universal desde o campo até o nível de controle.
Módulo de monitoramento de cabo para elementos de base VIP I/O-Marshalling. Permite o monitoramento de erros de cabo na utilização de contatos de comutação padrão em aplicações de segurança. Podem ser detectadas rupturas de fio e também curtos-circuitos.
Transdutor de temperatura Ex i para elementos de base VIP I/O-Marshalling: converte sinais de termopares instalados em atmosferas potencialmente explosivas e transmite um sinal de 0/4 mA ... 20 mA para uma carga (ativa ou passiva) na área segura. Livremente parametrizável.
Conjunto de conectores para aplicações padrão para a utilização com elemento de base VIP I/O-Marshalling BASE-MSTB/D37M/16CH/EX com conexão push-in.
Elemento de base VIP I/O-Marshalling de 16 canais com conector D-SUB de 37 polos para utilização universal. Bornes de campo e de alimentação plugáveis disponíveis como acessórios. Com tecnologia de conexão push-in. Opcionalmente, para Ex i e Non-Ex.
Non-Incendive, dispositivo de proteção contra acesso Ex-ic para elementos de base VIP I/O-Marshalling. Para a limitação de corrente (60 mA ou 80 mA) e tensão (26,4 V DC) em saídas digitais. Por exemplo, para a ativação de válvulas solenoides em atmosferas potencialmente explosivas (zona 2, CID2).
Módulo de relé para elementos de base VIP I/O-Marshalling. Para o acoplamento isolado galvanicamente de equipamentos de campo de 24 V DC a entradas digitais. Fusível integrado e indicação de falha de fusível.
Conversar digital/analógico para elementos básicos VIP I/O-Marshalling. Para conectar quatro entradas digitais e convertê-las em um único sinal analógico de 4...20 mA. Redução de três canais de I/O.
Módulo de relé para elementos de base VIP I/O-Marshalling. Para comutar cargas de 24 V DC até máx. 3 A. Fusível integrado e indicação de falha de fusível. Contato normalmente aberto ou fechado utilizável.
Transdutor de temperatura para elementos de base VIP I/O-Marshalling: converte sinais de termorresistências e transmite um sinal de 0/4 mA ... 20 mA para uma carga (ativa ou passiva). Livremente parametrizável.
Suas vantagens
- Redução da duração do projeto com I/O com uma abordagem Universal I/O consistente
- Alterações da alocação I/O são possíveis em cada fase do projeto graças a IOAs plugáveis
- Quantidade menor de quadros de comando por não serem necessários quadros de marshalling adicionais
- Redução do trabalho de cabeamento graças a diferentes soluções de cabeamento de sistema para conexão a sistemas DCS
- Migração fácil para instalações existentes, reduzindo os tempos de parada durante os trabalhos de retrofit
O sistema de triagem I/O flexível para Universal Marshalling
Comparação da topologia de cabeamento clássico e Universal I/O
Universal Marshalling do campo ao controlador
O sistema de triagem I/O VIP I/O-Marshalling é a combinação compacta de cabeamento de sistema, interface e triagem em um só módulo.
- Cabeamento de sistema: cabeamento com plataformas Universal I/O
- Interfaces: montagem flexível com Input-Output-Accessories (IOAs) analógicos e digitais como, p. ex., condicionadores de sinal, transdutores e relés
- Marshalling: conexão com dispositivos de campo e triagem dos sinais
As funções de interface para seu Universal Marshalling
Os Input-Output-Accessories (IOAs) flexivelmente plugáveis são blocos com diferentes funções elétricas para o processamento de sinais: Universal Marshalling desde o campo até o controlador.
Estão disponíveis os seguintes IOAs:
- Módulos passivos
- Relés
- Relés de segurança
- Condicionadores de sinal
- Transdutores
- Módulos de fusível
- Funções especiais