Módulo de relé para elementos de base VIP I/O-Marshalling. Para comutar cargas de 230 V AC até máx. 3 A. Fusível integrado e indicação de falha de fusível. Contato normalmente aberto utilizável.
Triagem de sinais para sistemas Universal I/O
Configure seu Universal Marshalling com o sistema de triagem I/O flexível VIP I/O-Marshalling. O sistema reúne a triagem e o processamento de sinais em uma solução independente do controlador para o seu sistema Universal I/O. Acessórios plugáveis de entrada/saída com diferentes funções de interface permitem uma configuração universal de cada canal. Essa é a essência de Universal Marshalling: universal desde o campo até o nível de controle.
Módulo de relé para elementos de base VIP I/O-Marshalling. Para comutar cargas de 230 V AC até máx. 3 A. Fusível integrado e indicação de falha de fusível. Contato normalmente fechado utilizável.
Cabo VIP de 16 canais para emprego com o módulo universal E/S Honeywell C300, 18 AWG, 15,0 m de comprimento
Cabo VIP de 16 canais para emprego com o módulo universal E/S Honeywell C300, 18 AWG, 0,4 m de comprimento
Cabo VIP de 16 canais para emprego com o módulo universal E/S Honeywell C300, 18 AWG, 10 m de comprimento
Cabo circular, montado blindado; controle: Honeywell C300 I/O; conexão 1: plugável (1x 32-polos); conexão 2: plugável (2x 18-polos); comprimento de cabo: 25 m
Cabo VIP de 16 canais para emprego com o módulo universal E/S Honeywell C300, 18 AWG, 1,0 m de comprimento
Cabo VIP de 16 canais para emprego com o módulo universal E/S Honeywell C300, 18 AWG, 3,0 m de comprimento
Suas vantagens
- Redução da duração do projeto com I/O com uma abordagem Universal I/O consistente
- Alterações da alocação I/O são possíveis em cada fase do projeto graças a IOAs plugáveis
- Quantidade menor de quadros de comando por não serem necessários quadros de marshalling adicionais
- Redução do trabalho de cabeamento graças a diferentes soluções de cabeamento de sistema para conexão a sistemas DCS
- Migração fácil para instalações existentes, reduzindo os tempos de parada durante os trabalhos de retrofit
O sistema de triagem I/O flexível para Universal Marshalling
Comparação da topologia de cabeamento clássico e Universal I/O
Universal Marshalling do campo ao controlador
O sistema de triagem I/O VIP I/O-Marshalling é a combinação compacta de cabeamento de sistema, interface e triagem em um só módulo.
- Cabeamento de sistema: cabeamento com plataformas Universal I/O
- Interfaces: montagem flexível com Input-Output-Accessories (IOAs) analógicos e digitais como, p. ex., condicionadores de sinal, transdutores e relés
- Marshalling: conexão com dispositivos de campo e triagem dos sinais
As funções de interface para seu Universal Marshalling
Os Input-Output-Accessories (IOAs) flexivelmente plugáveis são blocos com diferentes funções elétricas para o processamento de sinais: Universal Marshalling desde o campo até o controlador.
Estão disponíveis os seguintes IOAs:
- Módulos passivos
- Relés
- Relés de segurança
- Condicionadores de sinal
- Transdutores
- Módulos de fusível
- Funções especiais