Conjunto de conectores para aplicações padrão para a utilização com elemento de base VIP I/O-Marshalling BASE-MSTB/D37M/16CH/EX com conexão a parafuso.
Triagem de sinais para sistemas Universal I/O
Configure seu Universal Marshalling com o sistema de triagem I/O flexível VIP I/O-Marshalling. O sistema reúne a triagem e o processamento de sinais em uma solução independente do controlador para o seu sistema Universal I/O. Acessórios plugáveis de entrada/saída com diferentes funções de interface permitem uma configuração universal de cada canal. Essa é a essência de Universal Marshalling: universal desde o campo até o nível de controle.
Conjunto de conectores para emprego com VIP/MSTB/D50M/BASE..., conexões a parafuso
Relé de acoplamento SIL plugável como acessório de entrada/saída para módulo de base VIP, aplicações high e low demand SIL 3, Safe State Off, acopla sinais de saída digitais aos periféricos, um circuito de corrente de liberação, um circuito de corrente de retorno, filtro de pulsos de teste
Módulo de relé para elementos de base VIP I/O-Marshalling. Para o acoplamento isolado galvanicamente de equipamentos de campo de 120 V AC a entradas digitais. Fusível integrado e indicação de falha de fusível.
Módulo de relé para elementos de base VIP I/O-Marshalling. Para o acoplamento isolado galvanicamente de equipamentos de campo de 230 V AC a entradas digitais. Fusível integrado e indicação de falha de fusível.
Cabo VIP de 16 canais para emprego com o módulo universal E/S Honeywell C300, 18 AWG, 20 m de comprimento
Cabo VIP de 16 canais para emprego com o módulo universal E/S Honeywell C300, 18 AWG, 2,0 m de comprimento
Módulo de relé para elementos de base VIP I/O-Marshalling. Para comutar cargas de 120 V AC até máx. 3 A. Fusível integrado e indicação de falha de fusível. Contato normalmente aberto ou fechado utilizável.
Cabo VIP de 16 canais para emprego com o módulo universal E/S Honeywell C300, 18 AWG, 0,5 m de comprimento
Cabo VIP de 16 canais para emprego com o módulo universal E/S Honeywell C300, 18 AWG, 8,0 m de comprimento
Suas vantagens
- Redução da duração do projeto com I/O com uma abordagem Universal I/O consistente
- Alterações da alocação I/O são possíveis em cada fase do projeto graças a IOAs plugáveis
- Quantidade menor de quadros de comando por não serem necessários quadros de marshalling adicionais
- Redução do trabalho de cabeamento graças a diferentes soluções de cabeamento de sistema para conexão a sistemas DCS
- Migração fácil para instalações existentes, reduzindo os tempos de parada durante os trabalhos de retrofit
O sistema de triagem I/O flexível para Universal Marshalling
Comparação da topologia de cabeamento clássico e Universal I/O
Universal Marshalling do campo ao controlador
O sistema de triagem I/O VIP I/O-Marshalling é a combinação compacta de cabeamento de sistema, interface e triagem em um só módulo.
- Cabeamento de sistema: cabeamento com plataformas Universal I/O
- Interfaces: montagem flexível com Input-Output-Accessories (IOAs) analógicos e digitais como, p. ex., condicionadores de sinal, transdutores e relés
- Marshalling: conexão com dispositivos de campo e triagem dos sinais
As funções de interface para seu Universal Marshalling
Os Input-Output-Accessories (IOAs) flexivelmente plugáveis são blocos com diferentes funções elétricas para o processamento de sinais: Universal Marshalling desde o campo até o controlador.
Estão disponíveis os seguintes IOAs:
- Módulos passivos
- Relés
- Relés de segurança
- Condicionadores de sinal
- Transdutores
- Módulos de fusível
- Funções especiais