Triagem de sinais para sistemas Universal I/O

Triagem de sinais para sistemas Universal I/O

Configure seu Universal Marshalling com o sistema de triagem I/O flexível VIP I/O-Marshalling. O sistema reúne a triagem e o processamento de sinais em uma solução independente do controlador para o seu sistema Universal I/O. Acessórios plugáveis de entrada/saída com diferentes funções de interface permitem uma configuração universal de cada canal. Essa é a essência de Universal Marshalling: universal desde o campo até o nível de controle.

Go to Product Detail Page for item 1085761
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Amplificador de isolamento de alimentação/entrada
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Amplificador de isolamento de alimentação/entrada
1085761

Repetidor de sinal de alimentação e condicionador de sinal de entrada Ex i, com transparência HART, para elementos de base VIP I/O-Marshalling: transmite sinais de 0/4 mA ... 20 mA da atmosfera potencialmente explosiva para uma carga (ativa ou passiva) na área segura. Isolamento galvânico de 3 vias, SIL 2, SC 3 conforme IEC 61508

Suas vantagens

  • Redução da duração do projeto com I/O com uma abordagem Universal I/O consistente
  • Alterações da alocação I/O são possíveis em cada fase do projeto graças a IOAs plugáveis
  • Quantidade menor de quadros de comando por não serem necessários quadros de marshalling adicionais
  • Redução do trabalho de cabeamento graças a diferentes soluções de cabeamento de sistema para conexão a sistemas DCS
  • Migração fácil para instalações existentes, reduzindo os tempos de parada durante os trabalhos de retrofit

O sistema de triagem I/O flexível para Universal Marshalling

Mapa de imagem interativo: VIP I/O-Marshalling
Elemento de base
O robusto elemento de base está equipado com 8 ou 16 slots livremente alocáveis para módulos funcionais (Input Output Acessories, IOA). O elemento de base (placa) recebe o cabeamento de campo, transmite os sinais de campo para os IOAs e, daí, para o cabo de sistema.
Conexão do controlador
A conexão ao sistema I/O é realizada de forma simples e rápida, por meio de cabos padrão ou específicos do sistema. Conforme o elemento de base, estão disponíveis cabos de sistema para placas Universal I/O de diferentes fabricantes.
Alimentação de tensão
A tensão nominal do sistema é de 24 V DC. Dependendo do elemento de base, as conexões para a alimentação dos módulos funcionais IOA são adequadas para a alimentação redundante ou para diferentes potenciais de alimentação. Conforme o elemento de base, escolha entre a conexão a parafuso e a tecnologia de conexão push-in.
Input-Output-Accessories IOAs
Os IOAs são blocos com diferentes funções de interface para o processamento de sinais. Estes IOAs podem ser livremente encaixados na placa. Através desta configuração flexível dos canais, o conceito de Universal I/O é implementado de forma contínua, desde o controlador até o nível de campo.
Conectores para Input-Output-Accessories
A conexão entre o módulo funcional IOA e o elemento de base se efetua através de um conector de 22 polos. Deste modo, tanto os sinais do lado de campo e do lado do controlador como também a tensão de alimentação são transmitidos entre o IOA e o elemento de base. A codificação evita o encaixe errado acidental.
Conexão de campo
Dependendo do elemento de base, do lado do campo e por canal estão disponíveis quatro ou seis bornes de conexão com conexão a parafuso ou tecnologia de conexão push-in. A abordagem Universal I/O permite a alocação em sequência aleatória dos canais.
Comparação da topologia de cabeamento clássico e Universal I/O

Comparação da topologia de cabeamento clássico e Universal I/O

Universal Marshalling do campo ao controlador

O sistema de triagem I/O VIP I/O-Marshalling é a combinação compacta de cabeamento de sistema, interface e triagem em um só módulo.

  • Cabeamento de sistema: cabeamento com plataformas Universal I/O
  • Interfaces: montagem flexível com Input-Output-Accessories (IOAs) analógicos e digitais como, p. ex., condicionadores de sinal, transdutores e relés
  • Marshalling: conexão com dispositivos de campo e triagem dos sinais
IOAs plugáveis VIP I/O-Marshalling

As funções de interface para seu Universal Marshalling

Os Input-Output-Accessories (IOAs) flexivelmente plugáveis são blocos com diferentes funções elétricas para o processamento de sinais: Universal Marshalling desde o campo até o controlador.

Estão disponíveis os seguintes IOAs:

  • Módulos passivos
  • Relés
  • Relés de segurança
  • Condicionadores de sinal
  • Transdutores
  • Módulos de fusível
  • Funções especiais
E-Paper
Processamento de sinais e proteção contra explosão

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: com nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e proteção contra explosão, você cobre todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir E-Paper
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"