Triagem de sinais para sistemas Standard I/O

Triagem de sinais para sistemas Standard I/O

Os nossos Termination Carrier oferecem uma solução Plug & Play para a triagem de sinais em sistemas Standard I/O: os suportes de módulos ajudam você na conexão rápida e sem erros de equipamentos de trilho de fixação clássicos a placas Standard I/O de seu sistema de automação através de cabeamento de sistema pré-montado VARIOFACE.

Suas vantagens com nosso Termination Carrier para a triagem de sinais para sistemas I/O padrão

  • Economia de espaço graças a um formato compacto
  • Alta disponibilidade da instalação graças a uma caixa robusta e a uma placa de circuito impresso Termination mecanicamente desacoplada
  • Cabeamento fácil devido aos conjuntos de cabos plugáveis e codificados e aos cabos do sistema pré-montados
  • Adaptação otimizada graças a diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais para placas I/O de diversos sistemas de automação
  • Fácil manutenção devido a troca de módulo a quente e elementos de conexão de fácil acesso
  • Necessidade de um único design de engenharia para aplicações de trilho de fixação e de sistema

Novos produtos

Termination Carrier para Siemens ET200SP HA

Termination Carrier para Siemens ET200SP HA

Acoplamento com o sistema periférico descentralizado

O Termination Carrier permite a conexão Plug and Play sem erros de vários tipos de sinais ao seu Siemens SIMATIC ET200SP HA. O uso de dispositivos de trilho de fixação clássicos requer apenas um projeto de engenharia para aplicações de trilho de fixação e de sistema.

Características principais

  • Para condicionadores de sinal NAMUR Ex i MACX Analog
  • Para repetidores de sinal de alimentação e condicionador de sinal de entrada Ex i MACX Analog
  • Para condicionadores de sinal de saída Ex i MACX Analog
  • Para relés de acoplamento PSR-MINI-SIL

Suas vantagens

  • Conexão de sinais rápida ao seu Siemens SIMATIC ET200SP HA
  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • Alta disponibilidade do sistema graças a uma caixa robusta com placa de circuito impresso Termination mecanicamente desacoplada
  • Cabeamento fácil por meio de conjuntos de cabos plugáveis e codificados e cabos do sistema pré-montados
  • Fácil manutenção devido a troca de módulo a quente e elementos de conexão de fácil acesso

Termination Carrier MACX Analog não equipado
Produtos Interface Analog, Interface Cabling, MACX e Termination Carrier
Diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais: MACX Analog, cabeamento de sistema, Termination Carrier, condicionador de sinal
 Troca a quente de Termination Carrier MACX Analog
Termination Carrier MACX Analog e dispositivo de trilho de fixação
Termination Carrier MACX Analog não equipado

O suporte em alumínio estável e resistente a vibrações está equipado com um alojamento de dispositivos de trilho de fixação padrão. Além disso, a placa de circuito impresso Termination está mecanicamente desacoplada.

Produtos Interface Analog, Interface Cabling, MACX e Termination Carrier

A integração dos dispositivos padrão de trilho de fixação na placa de circuito impresso Termination Carrier é efetuada de modo rápido e seguro com conjuntos de cabos plugáveis e codificáveis.

Diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais: MACX Analog, cabeamento de sistema, Termination Carrier, condicionador de sinal

Para uma adaptação otimizada às placas I/O de seu sistema de automação, estão disponíveis diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais, p. ex.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 Troca a quente de Termination Carrier MACX Analog

Os pontos de conexão de fácil acesso e a troca de módulo a quente facilitam a manutenção.

Termination Carrier MACX Analog e dispositivo de trilho de fixação

Graças ao uso de dispositivos de trilho de fixação padrão, você só precisa de um design de engenharia para aplicações de trilho de fixação padrão e de sistema.

Termination Carrier MINI Analog Pro no quadro de comando

A solução compacta para sua triagem de sinais I/O padrão

Em combinação com os condicionadores de sinal altamente compactos MINI Analog Pro, o Termination Carrier proporciona uma densidade de integração única no quadro de comando.
Economize até 65 % de espaço em comparação com outras soluções usuais no mercado:
Formato compacto: com uma altura de 160 mm e uma profundidade de cerca de 175 mm, inclusive os módulos encaixados.
Conexões de sistema dispostas de modo a economizar espaço: o raio dos cabos do sistema não fica saliente em relação aos módulos.
Suporte em trilho de fixação com poste integrado, permitindo o alinhamento direto de vários Termination Carrier.
Instale até 320 canais em um quadro de comando de 80 x 200 cm com o Termination Carrier e MINI Analog Pro.

E-Paper
Processamento de sinais e proteção contra explosão

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: com nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e proteção contra explosão, você cobre todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir E-Paper
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"