IOA MCR-RTD-I - Transdutor de temperatura
1007728

Transdutor de temperatura para elementos de base VIP I/O-Marshalling: converte sinais de termorresistências e transmite um sinal de 0/4 mA ... 20 mA para uma carga (ativa ou passiva). Livremente parametrizável.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Programação durante a operação, com circuito de medição conectado e também sem tensão através do adaptador de programação IFS-USB-PROG-ADAPTER
Entrada para termoresistência e sensor resistivo
Permitida instalação na zona 2, tipo de proteção contra ignição "ec" (EN 60079-7)
Isolamento galvânico de 3 vias
Indicação de estado para tensão de alimentação, erros de cabo, sensor e módulo
Saída: 0 mA ... 20 mA ou 4 mA ... 20 mA