Transdutor de temperatura: Converte sinais de termopares e fontes de mV em um sinal linear de 0/4 ... 20 mA e transmite esse sinal para uma carga. A saída pode ser operada por interruptor de forma ativa ou passiva. O transdutor é instalado através de contato de encaixe em um elemento de base VIP I/O-Marshalling. Você pode realizar a parametrização usando uma solução de software gratuito. Uma interface USB sob a tampa da caixa estabelece a comunicação com o PC.
IOA MCR-TC-I
-
Transdutor de temperatura
1007722
Transdutor de temperatura para elementos de base VIP I/O-Marshalling: converte sinais de termopares e fontes de mV e transmite um sinal de 0/4 mА ... 20 mA para uma carga (ativa ou passiva). Livremente parametrizável.
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Família de produtos | VIP I/O-Marshalling |
| Aplicação | Temperatura |
| Número de canais | 1 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Falha de junção fria típico | ± 2 K |
| Resposta ao degrau (0-99%) | ≤ 1,7 s |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Erro de transmissão típico | 0,1 % (por ex. com tipo J, tolerância 400 K, 4 mA ... 20 mA) |
| Isolamento galvânico | |
| Categoria de sobretensão | II (≤ 5000 m) |
| Grau de impurezas | 2 (≤ 5000 m) |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 200 Veff |
| Tensão de teste | 2,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação IEC/EN 60079-7 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-7 |
| Tensão de isolamento nominal | 251 Veff |
| 355 VP | |
| Alimentação | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Máximo consumo de energia | < 40 mA (24 V DC) |
| Dissipação de potência | ≤ 0,7 W (Saída ativa) |
| ≤ 1 W (Saída passiva) | |
| Consumo de corrente | ≤ 1 W (Saída ativa) |
| ≤ 0,73 W (Saída passiva) | |
| Sinal | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Sinal de entrada | Temperatura |
| Tensão | |
| Medição | |
| Tipos de sensores utilizados (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A, A-1, A-2, A-3, M, Lr |
| Faixa de medição de temperatura | -230 °C ... 2500 °C (Faixa depende do tipo de sensor) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ E | -230 °C ... 1000 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ K | -250 °C ... 1372 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2315 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2315 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| Faixa de sinal mV linear | -1000 mV ... 1000 mV |
| Tolerância de faixa de medição da temperatura | mín. 50 K com termopares, 10% da faixa nominal do respectivo intervalo com fontes mV |
| Sinal: Corrente | |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Configurável/Programável | sim |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (ativo) | |
| 4 mA ... 20 mA (Passivo, tensão fonte externa 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Sinal de saída corrente máxima | 21 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 600 Ω |
| Ondulação de saída | < 20 mVSS |
| < 14 mVeff | |
| Ondulação de saída (corrente) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| Comportamento com falha do sensor | de acordo com NE 43 ou com definição livre |
| Tipo de conexão | Conexão de encaixe |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 11 |
| Conexão de programação | |
| Tipo de conexão | Micro USB tipo B |
| Número de conexões | 1 |
| Nota | Adaptador de programação |
| Indicação de estado | LED tensão de alimentação, PWR (verde) |
| LED vermelho, intermitente 2,8 Hz (erro do cabo, erro do sensor na entrada ou saída, ERR) | |
| LED vermelho, intermitente 1,2 Hz (modo simulação, ERR) | |
| LED vermelho, acende: erro de módulo (exceção: adaptador de programação conectado e tensão de alimentação em inexistente) |
| Largura | 10,3 mm |
| Altura | 80,1 mm |
| Profundidade | 136 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Caixa) |
| Material caixa | PA 6.6-FR |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 61010-1) | |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 150 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 61010-1) | |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 55 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 150 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 61010-1) | |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 150 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-7) | |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 162 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
| 230 VP (Entrada/saída/alimentação) | |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-7) | |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 55 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 60 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
| 84 VP (Entrada/saída/alimentação) | |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-7) | |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 60 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
| 84 VP (Entrada/saída/alimentação) | |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Observação | adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificado | IBExU 19 ATEX 1006 X |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| Certificado | E330267 |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Dados UL | |
| Modo de operação | Utilização em espaços interiores |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Denominação | Campo HF eletromagnético |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 1 % |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Denominação | Falhas transiantes rápidas (Burst) |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 1 % |
| Interferência induzida | |
| Denominação | Interferências induzidas |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 1 % |
| Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
| Tipo de montagem | Montagem de encaixe |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 1007722 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DK1155 |
| GTIN | 4055626479477 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 120,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 120,7 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Programação durante a operação, com circuito de medição conectado e também sem tensão através do adaptador de programação IFS-USB-PROG-ADAPTER
Entrada para termopares e fontes de mV
Permitida instalação na zona 2, tipo de proteção contra ignição "ec" (EN 60079-7)
Isolamento galvânico de 3 vias
Indicação de estado para tensão de alimentação, erros de cabo, sensor e módulo
Saída: 0 mA ... 20 mA ou 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP