Fonte de alimentação de emergência a hidrogênio para túneis de tráfego com a H2 Powercell GmbH Implementação de uma fonte de alimentação de emergência baseada em células de combustível no túnel Mosi, na Suíça, com base em nossa plataforma aberta de automação. A referência completa do cliente no PDF fornece informações técnicas detalhadas.
Perfil do cliente
Sistemas de células de combustível para aplicações críticas
- A H2 Powercell GmbH, com sede em Emsdetten, desenvolve, produz e vende sistemas modulares de células de combustível para a produção confiável de eletricidade e calor.
- O foco está em soluções modulares de hidrogênio para aplicações privadas, comerciais e industriais que combinam sustentabilidade e economia.
- Com produtos como o H2 PowerCube e o H2 SecurePower, a H2 Powercell GmbH oferece tecnologias inovadoras para um fornecimento de energia neutro em termos de CO₂.
Desafio
Energia confiável para sistemas críticos de segurança
No túnel Mosi, a fonte de alimentação de emergência deve proteger de forma confiável os sistemas críticos de segurança no caso de uma falha de energia. Isso inclui a tecnologia de sinalização, a iluminação de emergência e toda a comunicação de dados para que, se necessário, seja possível desligar os sistemas relevantes com segurança. Isso requer uma potência máxima de 8 kW. O sistema foi projetado para fornecer uma potência média de 7 kW por mais de 20 horas.
Além do desempenho exigido, o projeto também abrangia outros requisitos. Isso incluía uma alta disponibilidade do sistema por meio de redundância no nível das pilhas de células de combustível. Também era necessária a integração compacta de todo o sistema em um quadro de comando. Além disso, o sistema teve que ser projetado de forma a permitir uma expansão posterior para o dobro da potência máxima, mantendo o mesmo tempo de autonomia.
Solução
No vídeo, os participantes do projeto oferecem informações sobre a implementação do sistema de alimentação de emergência no túnel Mosi e mostram como a automação aberta e a tecnologia de hidrogênio atuam em conjunto para garantir a segurança.
Integração compacta e escalável
Em caso falha, a solução permite o desligamento controlado e seguro da operação do túnel. As funções relevantes para a segurança, como equipamentos de sinalização, iluminação de emergência e ventilação das rotas de evacuação, permanecem disponíveis de forma confiável.
O conceito de controle integrado substitui vários sistemas PLC anteriormente separados. Agora, o PLCnext Control AXC 2152 central assume todas as funções de controle e monitoramento. Isso reduz o esforço de interface e coordenação, acelera a colocação em funcionamento e aumenta a segurança operacional.
Em conjunto com os Axioline Smart Elements (módulos I/O), é possível uma implementação modular e com economia de espaço. Se necessário, é possível reequipar facilmente entradas/saídas de sinal adicionais ou aumentar a potência do controlador, sem alterar a arquitetura do sistema. A plataforma está conforme a IEC 62443 e, portanto, cumpre aos principais requisitos de cibersegurança em infraestruturas críticas.
Contato
Produtos
Você ainda não encontrou o produto adequado?
Entre em contato conosco. Juntos, encontraremos a solução ideal para equipar seus quadros de comando com nossos mais de 100.000 produtos de tecnologia de conexão, comunicação e automação.
Conclusão
Base tecnológica para futuros conceitos de alimentação de emergência
O projeto no túnel Mosi mostra que os sistemas de alimentação de emergência baseados em células de combustível são uma alternativa potente e sustentável aos geradores a diesel convencionais.
Com a plataforma de automação aberta PLCnext Technology, criamos a base tecnológica para implementar de forma confiável novos conceitos de energia. A plataforma contribui decisivamente para reduzir a complexidade do sistema, aumentar a segurança operacional e tornar economicamente viáveis as soluções sustentáveis de alimentação de emergência.
A experiência adquirida com as tecnologias de hidrogênio torna a instalação um importante componente para o operador do túnel. Ao mesmo tempo, ela constitui uma base sólida para projetos futuros em que a sustentabilidade e a segurança de alimentação andam de mãos dadas.