Power Reliability - Possibilidades infinitas

Soluções para alta disponibilidade da instalação

Descubra soluções compostas por proteção contra sobretensão, fonte de alimentação, proteção de dispositivos e monitoramento de energia. Não hesite em nos contatar se ainda tiver dúvidas sobre o tema de disponibilidade do sistema.


Símbolo de infinito cor de néon

Evite falhas da instalação e tempos de parada não planejados

As falhas não planejadas da instalação custam tempo e dinheiro. Para uma operação eficiente, você precisa de soluções de alimentação confiáveis compostas por proteção contra sobretensão, fonte de alimentação, proteção de dispositivos e um monitoramento de energia com a respectiva tecnologia de medição. Conosco escolhe um parceiro que oferece tudo de um único fornecedor, desde a seleção, passando pela utilização, até o funcionamento contínuo. Com o abrangente portfólio da Phoenix Contact, você garante não somente uma disponibilidade especialmente alta do sistema, como também uma operação eficiente e sustentável da instalação.

Com o Power Reliability oferecemos conceitos de alimentação globais e seguros. As soluções compostas por proteção contra sobretensão, fonte de alimentação, proteção de dispositivos e monitoramento de energia garantem uma disponibilidade especialmente alta do sistema.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vice-Presidentes

Informe-se sobre o tema de disponibilidade do sistema e nossos conceitos de proteção

Queda de raio em uma cidade
Sobretensão
Cabo com saída de faíscas
Queda de raio em uma cidade

Proteja suas instalações e dispositivos elétricos contra picos de tensão muito elevados associados a operações de comutação e descargas atmosféricas.

Você deve planejar seu conceito de proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão para que todos os condutores, dispositivos e instalações estejam protegidos.

Podemos exemplificar o conceito de circuito de proteção de forma muito simples: faça um círculo imaginário em volta de um objeto que pretende proteger. Em todos os pontos onde os cabos passam pelo círculo, é necessário instalar dispositivos de proteção contra sobretensão. Assim, a área dentro do circuito de proteção fica protegida, permitindo evitar sobretensões relacionadas com os cabos. O circuito de proteção eficaz ajuda na realização de uma proteção contra sobretensão completa.

Sobretensão

Com nossas fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta, você alimenta sua instalação de forma confiável.
Escolha a fonte de alimentação ideal para suas necessidades entre nossa ampla oferta de diversas famílias de produtos. Para converter tensões estão disponíveis conversores DC/DC e inversores DC/AC. Nossos módulos de redundância permitem que você desacople duas fontes de alimentação e garantir uma disponibilidade e produtividade elevadas de sua instalação. Em caso de interrupções de rede, você pode confiar em nossas fontes de alimentação ininterrupta (UPSs). Assim, você não assume nenhum risco.

Além disso, com os sensores adequados, os dispositivos de medição de energia permitem a você o registro detalhado de fluxos de energia, bem como a avaliação da qualidade da rede.

Cabo com saída de faíscas

Os disjuntores de proteção protegem seus equipamentos contra sobrecarga e correntes de curto-circuito e, em caso de erro, desconectam especificamente apenas o circuito de corrente afetado.
Para uma proteção ideal, nossos disjuntores funcionam com diversas tecnologias:

  • Disjuntores de proteção térmicos para a proteção em caso de sobrecarga
  • Disjuntores termomagnéticos para a proteção em caso de sobrecarga e curto-circuito
  • Disjuntores eletrônicos de proteção para a proteção em caso de sobrecarga, curto-circuito, atenuação de linha ou elevada capacidade de entrada

Otimize seu processo de produção e reduza os tempos de parada com nossa proteção contra sobrecorrente.

Soluções de alimentação confiáveis para todas as indústrias e aplicações

Montagem de carrocerias na indústria automotiva
Refinaria
Galpão de produção com máquinas
Campo solar com aerogeradores
Veículo elétrico em frente a uma estação de carga
Infraestrutura urbana
E-Paper
Tudo para a alta disponibilidade do sistema
Em nosso E-Paper, você encontra todos os produtos e soluções sobre o tema "Alimentar, proteger e medir".
Abrir E-Paper
Diversos produtos sobre o tema "Alimentar e proteger"
Folhas verdes à luz do sol

Mais eficiência na operação da instalação

Processos eficientes e sustentáveis estão se tornando cada vez mais importantes. Até na produção é importante otimizar o consumo de energia e reduzir as emissões de CO₂, sem perder a produtividade. Com a ajuda de nossas soluções de monitoramento de energia, você pode registrar o consumo de energia e tomar medidas de eficiência.

Suas vantagens

  • Economia de custos através de consumos inferiores e processos mais eficientes
  • Utilização eficiente dos recursos
  • Redução das emissões de CO₂
  • Cumprimento da norma de gerenciamento de energia ISO 50001

E como se instala?

Em nossos vídeos você encontra auxílios para a configuração e instalação de nossos produtos e soluções de confiabilidade energética.