Solução compacta de fonte de alimentação para aplicações orientadas pelo preço Também as aplicações em que a economia de espaço e a rentabilidade estão em primeiro plano são exigidas soluções seguras de fonte de alimentação.

Solução de fonte de alimentação compacta composta por fonte de alimentação e disjuntor eletrônico de proteção em trilho DIN

Com a combinação de fonte de alimentação UNO POWER com economia de espaço e disjuntor eletrônico de proteção CBMC você assegura uma alta disponibilidade da instalação também em muito pouco espaço de montagem. A fonte de alimentação UNO POWER oferece um diagnóstico de sistema simples da tensão de saída através do contato de comutação sem potencial de terra. Além disso, a alta densidade de potência permite economizar espaço e o alto grau de eficiência permite economizar energia.

Solução de fonte de alimentação compacta
Fonte de alimentação UNO POWER
Fonte de alimentação compacta para aplicações orientadas pelo preço.
Saber mais
Fonte de alimentação UNO POWER
Disjuntor eletrônico de proteção
O disjuntor eletrônico de proteção multicanais protege suas instalações.
Saber mais
Disjuntor eletrônico de proteção

Suas vantagens

  • Economizar espaço no quadro de comando graças à largura estreita
  • Eficiência graças a baixas perdas em estado ocioso e um alto grau de eficiência
  • Diagnóstico de sistema simples da tensão de saída através do contato de comutação sem potencial de terra e do LED DC OK
  • Flexível graças a ajuste individual da tensão de saída e da corrente nominal de cada canal
  • Alinháveis sem distância mínima com módulos adjacentes

Aspectos essenciais da solução de verdadeira confiabilidade energética