Fonte de alimentação UNO POWER com funcionalidade básica

Fontes de alimentação com funcionalidade básica

As fontes de alimentação UNO POWER são a solução perfeita para aplicações industriais graças à sua alta densidade de potência e eficiência. Os dispositivos compactos com uma saída de 25 a 960 W fornecem cargas constantes de forma confiável em instalações centralizadas e descentralizadas. A nova e particularmente estreita geração UNO POWER de até 90 W também impressiona com a tecnologia de conexão push-in e uma faixa de tensão ampliada de até 277 V AC.

Suas vantagens

  • Alimentação ideal de instalações monofásicas
  • Economizar espaço no quadro de comando graças à largura estreita
  • Economizar energia graças a graus de eficiência de até 95 %
  • Instalação outdoor e partida confiável do dispositivo a -40 °C
  • Diagnóstico de sistema simples da tensão de saída através do contato de comutação sem potencial de terra e do LED DC OK

Novos produtos

Fonte de alimentação UNO POWER para o trilho de fixação
Fonte de alimentação UNO POWER para o trilho de fixação

Fonte de alimentação com funcionalidade básica

Baixa potência com conexão push-in

As fontes de alimentação UNO POWER de 30 a 90 W convencem com sua alta densidade de potência, eficiência e a nova conexão push-in. Elas são a solução ideal para aplicações industriais e especialmente adequadas para quadros de comando compactos.

Características principais

  • Largura de 35 mm com uma potência de 90 W
  • Tensão de entrada AC: 100 V AC … 277 V AC
  • Tensão de entrada DC: 110 V DC … 250 V DC
  • Grau de eficiência até 95 %
  • Tensão de saída ajustável
  • MTBF alto: >500 000 h
  • Faixa ampla de temperatura: -25 °C … +70 °C/Startup type tested: -40 °C

Suas vantagens

  • Alimentação ideal de instalações monofásicas
  • Economizar espaço no quadro de comando graças à largura estreita
  • Economizar energia graças a graus de eficiência de até 95 %
  • Instalação outdoor e partida confiável do dispositivo a -40 °C
  • Manuseio simples graças à tecnologia de conexão push-in

Fonte de alimentação com funcionalidade básica

Solução para a infraestrutura de carregamento

As fontes de alimentação UNO POWER a partir de 120 W convencem com seu diagnóstico de sistema simples por meio de LED DC OK e contato de relé de comutação. A alta densidade de potência torna a UNO POWER a solução perfeita para aplicações industriais com limitações de espaço.

Características principais

  • Tensão de saída ajustável: 12 V DC … 15 V DC
  • Sinalização LED e relé de contato DC OK
  • Grau de eficiência até 94,4 %
  • MTBF alto: >500 000 h
  • Largura reduzida de 35 mm
  • Faixa ampla de temperatura: -25 °C … +70 °C/Startup type tested: -40 °C

Suas vantagens

  • Alimentação ideal de instalações monofásicas
  • Economizar espaço no quadro de comando graças à largura estreita
  • Economizar energia graças a altos graus de eficiência
  • Instalação outdoor e partida confiável do dispositivo a -40 °C
  • Diagnóstico de sistema simples da tensão de saída através do contato de comutação sem potencial de terra e do LED DC OK

Animação de produto

Fonte de alimentação com conexão push-in

UNO POWER com conexão push-in

A nova geração de fontes de alimentação UNO POWER para a alimentação descentralizada de baixas potências foi aperfeiçoada de forma consistente. Agora, os dispositivos são até 36 % mais compactos. Eles também alcançam graus de eficiência de mais de 95 %.

A fonte de alimentação de 2ª geração com uma potência de 90 W agora tem apenas 35 mm de largura e, portanto, é 20 mm mais estreita do que a fonte de alimentação da geração anterior.

Agora, a tecnologia de conexão push-in torna o manuseio significativamente mais fácil e reduz o esforço de cabeamento.

Fontes de alimentação UNO POWER em comparação Decida qual fonte de alimentação UNO POWER é a mais adequada para seus requisitos:

As novas fontes de alimentação UNO POWER com conexão push-in são ideais para a instalação descentralizada na área da infraestrutura urbana. Com uma ampla faixa de temperatura e um grande pacote de normas, os dispositivos podem ser usados com flexibilidade.

UNO POWER 24 DC/30 W
UNO POWER 24 DC/60 W
UNO POWER 24 DC/90 W
UNO POWER 12 DC/30 W
UNO POWER 24 DC/30 W

UNO POWER 24 DC/60 W

UNO POWER 24 DC/90 W

UNO POWER 12 DC/30 W

Faixa de tensão de entrada 100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

99 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

Tensão nominal de saída 24 V DC 24 V DC 24 V DC 12 V DC
Faixa de ajuste da tensão de saída 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 10 V DC ... 18 V DC
Corrente nominal de saída (I~N~) 1,25 A 2,5 A 3,75 A 2,5 A
Potência de saída (P~N~) 30 W 60 W 90 W 30 W
Grau de eficiência Tip. 91,9 % (230 V AC) Tip. 93 % (230 V AC) Tip. 95 % (230 V AC) Tip. 89,7 % (230 V AC)
Dimensões do artigo (L x A x P) 21 x 90 x 90 mm 30 x 90 x 90 mm 35 x 90 x 90 mm 21 x 90 x 90 mm
Ir para o produto Ir para o produto Ir para o produto Ir para o produto
Eficiência energética vs. custos com utilização da fonte de alimentação UNO POWER

Eficiência energética vs. custos com utilização da fonte de alimentação UNO POWER

Eficiência energética máxima

Graças às baixas perdas em estado ocioso inferiores a 0,3 W e a um grau de eficiência otimizado, a utilização da fonte de alimentação UNO POWER economiza muita energia em comparação com produtos convencionais. Com graus de eficiência de até 95 % com carga nominal, muito pouca energia elétrica é convertida em energia térmica indesejada.

Vista frontal da fonte de alimentação UNO POWER

Vista frontal da fonte de alimentação UNO POWER

Compacto e potente até 960 W

As fontes de alimentação UNO POWER de 120 até 960 W fornecem alta potência em um espaço pequeno. Graças à largura estreita e à capacidade de alinhamento direto nos componentes vizinhos, eles economizam espaço no quadro de comando. A tensão de saída é ajustável na faixa de 24 até 28 V DC por um potenciômetro.

  • 24 V DC/5 A para 120 W com uma largura de 35 mm
  • 24 V DC/10 A para 240 W com uma largura de 45 mm
  • 24 V DC/20 A para 480 W com uma largura de 59 mm
  • 24 V DC/40 A para 960 W com uma largura de 126 mm
Fonte de alimentação UNO POWER

Fonte de alimentação UNO POWER

Grande variedade de produtos

As fontes de alimentação UNO POWER oferecem várias classes de potência de 25 a 960 W com tensões de saída de 5 a 48 V DC. A UNO POWER permite tensões de entrada de 85 a 305 V AC, funcionando de forma confiável mesmo em caso de oscilações de tensão da rede de alimentação. Com tensões de entrada de 264 V AC a 575 V AC é utilizado o dispositivo 2-AC com 24 V e 90 W.

Fonte de alimentação UNO POWER no quadro de comando

UNO POWER – Múltiplas possibilidades de aplicação

Múltiplas possibilidades de aplicação

Alguns dispositivos UNO POWER são certificados conforme na norma UL 1310/508 Listed Classe 2. Os dispositivos com uma potência de 25 W a um máximo de 90 W são, portanto, ideais para o uso nos mercados americanos.

A variedade de produtos e a faixa ampla de temperatura de -25 a +70 °C (partida do dispositivo a -40 °C) permitem utilizar as fontes de alimentação UNO POWER de forma flexível. Os dispositivos também são caracterizados por uma resistência especialmente alta à vibração e alta imunidade à compatibilidade eletromagnética.