Fonte de alimentação com ciclo primário, UNO POWER, Conexão a parafuso, Montagem em trilho de fixação, entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 20 A, ajustável de 24 V DC ... 28 V DC
Fontes de alimentação com funcionalidade básica
As fontes de alimentação UNO POWER são a solução perfeita para aplicações industriais graças à sua alta densidade de potência e eficiência. Os dispositivos compactos com uma saída de 25 a 960 W fornecem cargas constantes de forma confiável em instalações centralizadas e descentralizadas. A nova e particularmente estreita geração UNO POWER de até 90 W também impressiona com a tecnologia de conexão push-in e uma faixa de tensão ampliada de até 277 V AC.
Fonte de alimentação com ciclo primário, UNO POWER, Conexão a parafuso, Montagem em trilho de fixação, entrada: 1 fásico, saída: 48 V DC / 5 A, ajustável de 42 V DC ... 56 V DC
Fontes de alimentação UNO POWER com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 48 V DC / 60 W
Fontes de alimentação UNO POWER com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 5 V DC / 40 W
Fontes de alimentação UNO POWER com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 15 V DC / 30 W
Fonte de alimentação com ciclo primário, UNO POWER, Conexão Push-in, Montagem em trilho de fixação, entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 1,3 A, ajustável de 24 V DC ... 29 V DC
Fonte de alimentação com ciclo primário, UNO POWER, Conexão Push-in, Montagem em trilho de fixação, entrada: 1 fásico, saída: 12 V DC / 2,5 A, ajustável de 10 V DC ... 18 V DC
Fonte de alimentação com ciclo primário, UNO POWER, Conexão Push-in, Montagem em trilho de fixação, entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 2,5 A, ajustável de 24 V DC ... 29 V DC
Fontes de alimentação UNO POWER com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 12 V DC / 100 W
Fontes de alimentação UNO POWER com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 24 V DC / 90 W
Suas vantagens
- Alimentação ideal de instalações monofásicas
- Economizar espaço no quadro de comando graças à largura estreita
- Economizar energia graças a graus de eficiência de até 95 %
- Instalação outdoor e partida confiável do dispositivo a -40 °C
- Diagnóstico de sistema simples da tensão de saída através do contato de comutação sem potencial de terra e do LED DC OK
Novos produtos
Animação de produto
UNO POWER com conexão push-in
A nova geração de fontes de alimentação UNO POWER para a alimentação descentralizada de baixas potências foi aperfeiçoada de forma consistente. Agora, os dispositivos são até 36 % mais compactos. Eles também alcançam graus de eficiência de mais de 95 %.
A fonte de alimentação de 2ª geração com uma potência de 90 W agora tem apenas 35 mm de largura e, portanto, é 20 mm mais estreita do que a fonte de alimentação da geração anterior.
Agora, a tecnologia de conexão push-in torna o manuseio significativamente mais fácil e reduz o esforço de cabeamento.
Fontes de alimentação UNO POWER em comparação Decida qual fonte de alimentação UNO POWER é a mais adequada para seus requisitos:
As novas fontes de alimentação UNO POWER com conexão push-in são ideais para a instalação descentralizada na área da infraestrutura urbana. Com uma ampla faixa de temperatura e um grande pacote de normas, os dispositivos podem ser usados com flexibilidade.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
UNO POWER 24 DC/30 W | UNO POWER 24 DC/60 W | UNO POWER 24 DC/90 W | UNO POWER 12 DC/30 W | |
Faixa de tensão de entrada | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
Tensão nominal de saída | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
Faixa de ajuste da tensão de saída | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
Corrente nominal de saída (I~N~) | 1,25 A | 2,5 A | 3,75 A | 2,5 A |
Potência de saída (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
Grau de eficiência | Tip. 91,9 % (230 V AC) | Tip. 93 % (230 V AC) | Tip. 95 % (230 V AC) | Tip. 89,7 % (230 V AC) |
Dimensões do artigo (L x A x P) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto |
Eficiência energética vs. custos com utilização da fonte de alimentação UNO POWER
Eficiência energética máxima
Graças às baixas perdas em estado ocioso inferiores a 0,3 W e a um grau de eficiência otimizado, a utilização da fonte de alimentação UNO POWER economiza muita energia em comparação com produtos convencionais. Com graus de eficiência de até 95 % com carga nominal, muito pouca energia elétrica é convertida em energia térmica indesejada.
Vista frontal da fonte de alimentação UNO POWER
Compacto e potente até 960 W
As fontes de alimentação UNO POWER de 120 até 960 W fornecem alta potência em um espaço pequeno. Graças à largura estreita e à capacidade de alinhamento direto nos componentes vizinhos, eles economizam espaço no quadro de comando. A tensão de saída é ajustável na faixa de 24 até 28 V DC por um potenciômetro.
- 24 V DC/5 A para 120 W com uma largura de 35 mm
- 24 V DC/10 A para 240 W com uma largura de 45 mm
- 24 V DC/20 A para 480 W com uma largura de 59 mm
- 24 V DC/40 A para 960 W com uma largura de 126 mm
Fonte de alimentação UNO POWER
Grande variedade de produtos
As fontes de alimentação UNO POWER oferecem várias classes de potência de 25 a 960 W com tensões de saída de 5 a 48 V DC. A UNO POWER permite tensões de entrada de 85 a 305 V AC, funcionando de forma confiável mesmo em caso de oscilações de tensão da rede de alimentação. Com tensões de entrada de 264 V AC a 575 V AC é utilizado o dispositivo 2-AC com 24 V e 90 W.
UNO POWER – Múltiplas possibilidades de aplicação
Múltiplas possibilidades de aplicação
Alguns dispositivos UNO POWER são certificados conforme na norma UL 1310/508 Listed Classe 2. Os dispositivos com uma potência de 25 W a um máximo de 90 W são, portanto, ideais para o uso nos mercados americanos.
A variedade de produtos e a faixa ampla de temperatura de -25 a +70 °C (partida do dispositivo a -40 °C) permitem utilizar as fontes de alimentação UNO POWER de forma flexível. Os dispositivos também são caracterizados por uma resistência especialmente alta à vibração e alta imunidade à compatibilidade eletromagnética.