Fontes de alimentação para o trilho de fixação

Fontes de alimentação para o trilho de fixação

Com suas diversas funcionalidades, classes de potência e formatos, nossas fontes de alimentação para o trilho de fixação são a escolha certa para sua aplicação. Maximize a disponibilidade de sua instalação com fontes de alimentação de alta qualidade e com tecnologia de ponta. Selecione uma de nossas famílias de produtos de acordo com suas necessidades.

Fontes de alimentação QUINT POWER

Fontes de alimentação QUINT POWER

QUINT POWER – máxima funcionalidade

Nossas fontes de alimentação QUINT POWER são particularmente adequadas para garantir a máxima disponibilidade de sua instalação. Com boost estático e dinâmico e SFB Technology, eles são adequados para todas as situações de carga e tipos de fusíveis DC.

  • Entrada AC ou DC: monofásica, trifásica
  • Saída DC: potência de até 1.000 W
  • Tensões: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
  • Monitoramento funcional preventivo
Fontes de alimentação TRIO POWER

Fontes de alimentação TRIO POWER

TRIO POWER – robusta com funcionalidade padrão

As sólidas fontes de alimentação comutadas TRIO POWER são particularmente adequadas para situações de carga dinâmica na construção de máquinas. As fontes de alimentação AC/DC estão disponíveis opcionalmente com proteção de dispositivos multicanal integrada.

  • Entrada AC: monofásica, trifásica
  • Saída DC: potência de até 1.000 W
  • Tensões: 12, 24, 48, 72 V DC
  • Opcionalmente, com proteção de dispositivos integrada: quatro e oito canais
Fontes de alimentação UNO POWER

Fontes de alimentação UNO POWER

UNO POWER – compacta com funcionalidade básica

As fontes de alimentação comutadas UNO POWER oferecem uma densidade de potência muito alta. As fontes de alimentação AC/DC são ideais para alimentar consumidores com comportamento de carga constante de até 960 W.

  • Entrada AC: monofásica
  • Saída DC: potência de até 960 W
  • Tensões: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
Fontes de alimentação STEP POWER

Fontes de alimentação STEP POWER

STEP POWER – para a automação predial

As fontes de alimentação STEP POWER são perfeitamente adequadas para a automação predial de edifícios industriais e residências privadas. Em aplicações descentralizadas, as fontes de alimentação AC/DC obtêm a máxima eficiência energética graças às perdas reduzidas em estado ocioso e ao alto grau de eficiência.

  • Entrada AC ou DC: monofásica
  • Saída DC: potência de até 120 W
  • Tensões: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC